Conectores para equipos – RST® MINI MOLA®
Los conectores para equipos RST® MINI MOLA® integran una interfaz enchufable compacta directamente en luminarias y equipos. Permiten conexiones rápidas y desconectables en entornos exigentes, con opciones de montaje flexibles y una asignación fiable de los circuitos.
FLEXIBLES Y SEGUROS: CONECTORES DE EMPOTRAR MOLA
Las luminarias con alto grado de protección pueden adaptarse a la conexión RST® MINI de forma más flexible, gracias a los nuevos conectores modulares MOLA®.
APLICACIÓN POLIVALENTE
Desarrollados principalmente para su aplicación en la fabricación de luminarias. Aunque pueden utilizarse en motores, ventiladores, calentadores e inversores, controladores y dispositivos similares. El sistema modular RST®MINI permite que el montaje del conector en cualquier equipo sea más flexible, rápido y seguro.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Disponibles en versiones de 2, 3, 4 y 5 polos. El diseño modular posibilita el cableado interno separado. La tecnología de conexión cepo/Push-In facilita las conexiones tanto manuales, sin herramientas, como automáticas. Además, MOLA® está "preparada para BJB", lo que significa que es apta para el cableado automático con este tipo de robots.
MOLA® ahorra espacio. Gracias a las dos conexiones por polo, no es necesario ningún terminal interno. La conexión por cepo tampoco necesita tanto espacio para el cableado interno de la luminaria, en comparación con la conexión por tornillo, debido a que no es necesario el uso de herramientas.
MOLA® es una excelente opción para una solución con cableado pasante. Esto se suele realizar con una sección de conductor de 2,5 mm², lo que no supone ningún problema con MOLA®.
AHORRA TIEMPO
Las conexiones por cepo/Push-In garantizan que los conductores se puedan conectar muy fácilmente durante la instalación de la luminaria. Esto ahorra un tiempo considerable en comparación con una instalación que implique una conexión con tornillos.
+ Luminarias
+ Motores
+ Ventiladores
+ Calentadores
+ Inversores
+ Controladores
+ Se evita el uso de bornas internas
+ Cableado pasante
+ Luminarias con entrada y salida de línea
+ Mismo troquel de 20 mm para conectores de 2 a 5 polos.
+ Preparado para cableado automático + Posibilita el precableado interno separado
+ Equipado con conexión cepo/Push-In
+ Grado de protección IP66/68/69 evita la entrada de agua desde el exterior
+ Protección interna adicional gracias al sellado de los contactos
VENTAJAS
SUSTITUYE BORNAS INTERNAS
El adaptador interno proporciona dos puntos de conexión por polo:
El punto de conexión A ofrece una sección del conductor de hasta 2,5 mm² y se utiliza preferentemente para el cableado pasante.
| Rígido | Con cable flexible, sin puntera* | Con cable flexible, con puntera |
| 1,0 - 2,5 mm² AWG 18 – 14 | 1,0 - 2,5 mm² AWG 18 – 14 | 1,0 - 1,5 mm2 AWG 20 – 16 |
* ultrasonically welded
El punto de conexión B, estañado o compactado por ultrasonidos , está diseñado para secciones de conductor más pequeñas y se utiliza para la conexión directa de dispositivos internos (por ejemplo, controladores). El marcado de los polos (según la codificación) está visible entre ambos contactos
| Rígido | Con cable flexible, sin puntera | Con cable , con puntera |
| 0,5 - 1,0 mm² AWG 21 – 18 | 0,75 - 1,0 mm² AWG 21 – 18 | 0,5 mm2 AWG 21 |
FORMANDO EQUIPO:
Conectores enchufables RST® MINI + conectores de empotrar con conexión por tornillo. La gama de conexiones con terminales de tornillo RST® es adecuada para conectar cables sin puntera según la norma EN 60999-1.
| Rígido | Con cableado flexible, sin puntera | Con cableado flexible, con puntera |
| 0,2 - 2,5 mm² | 0,25 - 2,5 mm² | 0,5 - 2,5 mm² |
CABLEADO AUTOMÁTICO
MOLA® está equipado con conexión por cepo/Push-In, que junto a las entradas abocardadas facilitan el cableado automático con robots, que puede realizarse en el interior de la carcasa del dispositivo o por separado.
PARA TROQUEL DE 20 MM
Todas las variantes -de 2, 3, 4 o 5 polos- requieren un mismo diámetro de instalación de 20 mm. Las luminarias que actualmente incorporan un troquel de estas dimensiones pueden reequiparse con MOLA® rápidamente. Esto facilita el cambio de los prensaestopas tradicionales a la cómoda alternativa enchufable. El conector MOLA® puede encajar en un troquel viselado para evitar el giro del conector al roscar la tuerca.
ESTRUCTURA MODULAR
El nuevo conector de dispositivos MOLA® RST16 es completamente modular, lo que significa que consta de tres partes separadas.
- Adaptador externo: para conectar a la instalación
- Adaptador interno con dos conexiones por polo - para el cableado de paso y para la conexión a equipos internos
- Tuerca - para fijar el adaptador externo
PREPARACIÓN POR SEPARADO
Gracias a su diseño modular, el cableado interno y la carcasa pueden prefabricarse por separado. El adaptador externo se conecta a la carcasa, mientras que el adaptador interno se ensambla en un lugar diferente. Más tarde, el adaptador interno se conecta simplemente al adaptador externo.
MAYOR SEGURIDAD
Disponibles también con protección interna adicional gracias al sellado de los contactos (estanqueidad longitudinal), que previene la entrada de humedad a través de los contactos, debida a condensaciones o a daños en la cubierta externa de los cables.
DESARROLLADO PARA FABRICANTES DE LUMINARIAS
MOLA® puede utilizarse tanto en luminarias con entrada y salida de línea, como solamente con entrada.
CABLEADO PASANTE
Cableado pasante Para aplicaciones con entrada y salida de línea, puede utilizarse por ejemplo, la versión de 4 y 5 polos. Estos conectores están disponibles tanto en versión macho como hembra.
LUMINARIAS CON UNA ENTRADA DE LÍNEA
Luminarias con una entrada de línea. Para este tipo de luminarias, la gama de 2 y 3 polos es la más adecuada. Estos conectores están disponibles en versión macho.
CONOCE EL CONCEPTO MOLA®
Te mostramos lo fácil y rápido que es utilizar la innovadora la tecnología de conexión cepo/Push-In
SOLICITE UNA MUESTRA GRATUITA
Compruebe las ventajas de los conectores de empotrar MOLA®. Solicite de forma gratuita y sin compromiso muestras de esta nueva gama.
COMPLETANDO LA GAMA RST® MINI
Los conectores modulares de empotrar MOLA® completan la familia RST® MINI, formada por conectores aéreos estancos, cableados, distribuidores y conectores de empotrar con conexión por tornillo. Homologados acorde a la norma IEC61535 y la norma cULus (Homologaciones previstas también para MOLA®).
AHORA PARA SECCIÓN DE CONDUCTOR DE HASTA 2,5 MM2
RST® MINI CLICK & SAFE
TECNOLOGÍA TWISTLOCK
Con el mecanismo de bloqueo inteligente TWISTLOCK, los conectores se bloquean automáticamente cuando se conectan entre sí, asegurando la correcta conexión. La conexión se vuelve a soltar fácilmente desbloqueando con un ligero giro.
DATOS TÉCNICOS
| Tensión nominal | 250/400 V |
| Corriente nominal | 16 A |
| No. de polos | De 2 a 5 polos |
| Rango de temperaturas: | - 40 °C a 100 °C |
| Material | Conector: latón, con tratamiento superficial. Carcasa: poliamida, sin halógenos, V2. Sellado de los conectores: NBR |
| Grado de polución | 3 (cuando está conectado) |
| Grado de protección | IP66: protege contra el contacto, el polvo y las salpicaduras de agua, chorros fuertes de agua IP67: protege contra el contacto, el polvo y las salpicaduras de agua, chorros fuertes de agua, inmersión temporal en el agua hasta 30 minutos a 1 m de profundidad IP68: protege contra el contacto, el polvo y las salpicaduras de agua, chorros fuertes de agua, inmersión prolongada/sostenida en el agua hasta 2 h a 3 m de profundidad IP69: protege contra el contacto, el polvo y las salpicaduras de agua, los chorros de agua fuertes, la inmersión prolongada/sostenida en el agua y los chorros de agua fuertes, como los chorros de alta presión y de vapor. Descargar: Resumen de los grados de protección Descargar: Resumen grados de protección |
| Código IK | IK07 (2 julios) |
| Ciclos de conexión/desconexión | según IEC 61535 100x sin carga y 50x con carga nominal (cos phi = 0,6) |
| Homologaciones del sistema RST MINI | VDE (IEC 61535), cULus (UL 2238), CSA (C22.2 No.182.1 / C22.2 No.182.3), RINA, LR, DNV/GL, BV |
| Homologaciones de conectores de empotrar MOLA® | VDE (IEC61535); pendiente: cULus, CSA |
DOWNLOAD
FAQs
La corriente nominal de los conectores de empotrar RST® MOLA es de 16 A.
La tensión nominal del sistema es de 250 V / 400 V de CA.
2/3 polos para versión macho y 4/5 polos para versión hembra y macho.
Cepo/ Push-In.
0.5mm² - 2,5mm² (los detalles de la sección del conductor se encuentran en las instrucciones de montaje del producto)
M20
VDE; pendiente: cULus, CSA
IP66 / IP68 (3m;2h) / IP69
En la práctica, se producen repetidamente instalaciones mal ejecutadas, daños en los cables o diferencias de temperatura. Esto crea una humedad perjudicial en el interior de la instalación. En este punto, las barreras incorporadas ayudan a impedir el paso del agua. El conector de empotrar MOLA está disponible con esta opción: un sellado interno para cada contacto individual. En la práctica, esto también se denomina "estanqueidad longitudinal".
Conexión de luminarias, luminarias con cableado pasante, conexión de otros dispositivos eléctricos
No. Los detalles de la sección del conductor se encuentran en las instrucciones de montaje del producto.
No, la inmersión temporal es posible según la especificación: 3m; 2h
50 unidades en una caja. El adaptador externo, con una junta plana, en una bolsa. Las tuercas en otra bolsa. Los adaptadores internos, sueltos en la caja.
Por razones de seguridad, es absolutamente necesario un adaptador interno específico para cada codificación (por ejemplo, para evitar errores de conexión cuando se utilizan adaptadores internos premontados).
Las diferentes codificaciones tienen diferentes etiquetas de polos, para facilitar su manejo. Además, la impresión facilita la lectura de la etiqueta del poste.
No.
products - 019f8f23e67677cd9bcc892326facdfe
Sus filtros