ES | Español Contacto
  • Comparar productos
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

wipos plan

Control y monitorización para sus sistemas SAI de CC

Ir directamente a la descarga

PARÁMETRICE EFICIENTEMENTE - SUPERVISE CON SEGURIDAD - MANTENGA PREDICTIVAMENTE

Ya sea ingeniero de Aplicaciones, técnico de mantenimiento o integrador de Sistemas, wipos PLAN le ayuda exactamente donde importa:
con la supervisión y documentación coherentes de sus Aplicaciones SAI de CC: desde la tensión de Entrada y el estado de la batería hasta el suministro de carga. Configure, supervise y analice sus Sistemas wipos UPS20 de forma centralizada: desde la puesta en marcha inicial hasta el mantenimiento predictivo. wipos PLAN conecta el SAI de CC, la batería y la Aplicación en un Sistema global Transparente y controlable

El problema

Los sistemas SAI de CC deben asumir el suministro de forma fiable en caso de fallo — sin sorpresas. En la práctica, sin embargo, la parametrización, el diagnóstico y el registro suelen estar repartidos entre pantallas locales, controles separados y notas manuales.

  • Puesta en marcha que requiere mucho tiempo
  • Causas de fallos difíciles de rastrear
  • Estados de la batería y tiempos de autonomía restantes poco transparentes

Nuestra solución

El software wipos PLAN sirve como plataforma central de control y supervisión para la serie WIPOS UPS20. A través de Modbus/RTU y una Superficie de PC clara, tiene a la vista todos los parámetros del sistema en tiempo real y con un registro completo de eventos.

  • Parametrización de valores de Entrada y Salida
  • Definición de tiempos de respaldo y umbrales de conmutación
  • Configuración de contactos de alarma
  • Supervisión del Tipo de batería, parámetros de carga y descarga
  • Documentación de todos los eventos y valores medidos para Servicio y mantenimiento

Sus beneficios

Con wipos PLAN aumenta la transparencia y la disponibilidad de sus sistemas SAI de CC, al tiempo que reduce el esfuerzo de Servicio.

  • Puesta en marcha más rápida mediante parametrización central y plantillas guardables
  • Visión general clara del estado de la batería, la capacidad restante y los tiempos de respaldo
  • Detección temprana de fallos gracias al registro de eventos y a las funciones de alarma
  • Decisiones de mantenimiento fundamentadas gracias a mediciones detalladas y funciones de exportación
  • Integración sencilla en controladores y sistemas de control a través de Modbus/RTU

WIPOS PLAN – su centro de control para sistemas SAI de CC

01

Centro centralizado de control y supervisión

Todos los valores del Sistema wipos UPS20 de un vistazo: tensión de Entrada y Tensión de salida, corrientes, estado de la batería, temperaturas y alarmas activas. Visualización en vivo directamente desde el Sistema, ideal para la sala de control, ingeniería o Servicio.

02

Puesta en marcha rápida con plantillas de Montaje en superfície

Parametrice los valores de Entrada y Salida, los tiempos de respaldo y los umbrales de conmutación una vez, guarde el Montaje en superfície como plantilla y transfiéralo a otros dispositivos – perfecto para instalaciones en serie o flotas.

03

Diagnóstico de batería en Profundidad y supervisión del estado de salud

Defina y supervise el Tipo de batería, los parámetros de carga y descarga, los límites de temperatura y la resistencia interna. Esto le permite detectar envejecimiento o problemas de cableado en una fase temprana y proteger la batería contra la descarga profunda.

04

Registro de eventos para Servicio y mantenimiento

Todos los eventos — desde información hasta advertencias y errores — se registran con una marca de tiempo en el registro de eventos. Al menos 500 entradas en el búfer circular están disponibles para diagnóstico, seguimiento e informes. Exporte como .csv para análisis adicional.

05

Mediciones y registros exhaustivos

wipos PLAN proporciona mediciones internas para Entradas, Salidas y el Circuito de la batería. Los contadores de funcionamiento, el estado del Sistema y las alarmas pueden registrarse y exportarse para estadísticas y supervisión a largo plazo — ideal para el mantenimiento predictivo.

06

Integración sencilla a través de Modbus/RTU

La comunicación se realiza cómodamente a través de interface USB o Conexión de terminal como Modbus/RTU. Esto permite conectar el SAI tanto con wipos PLAN como con controladores y sistemas de control de nivel superior.

ÁREAS DE APLICACIÓN DE WIPOS PLAN

Dondequiera que los sistemas SAI de CC sean críticos para las operaciones, wipos PLAN ofrece transparencia y seguridad:

Instalaciones de producción: Manipulación de material y sistemas de transporte, celdas de robots, sistemas de impresión y etiquetaje

Energía y servicios públicos: Supervisión de la red, sistemas de medición y alarma, Fuente de alimentación de respaldo

Industria de procesos: procesamiento de material, procesos de soldadura y soldadura blanda, sistemas de hilado y corte

TI & Comunicaciones: Centros de datos, armarios de distribución, nodos de telecomunicaciones, sistemas de CCTV y vigilancia 

Tecnología de edificios e infraestructuras: Iluminación de emergencia y de seguridad, control de accesos, automatización de edificios, sistemas de protección contra incendios y de alarma

Descargar wipos PLAN

Detalles técnicos

  • Plataforma: Software para PC para sistemas basados en Windows
  • Interfaz: Modbus/RTU a través de interface USB o conexión de terminal de la serie wipos UPS20
  • Función: Parametrización, supervisión, registro de eventos, registro de mediciones, función de exportación (.csv)
  • Documentación: Especificación detallada y documentación de usuario en el área de descargas de la Páginas del producto

UTILICE WIPOS PLAN PARA SU DISEÑO AHORA

Aproveche un Software central de control y supervisión para sus Aplicaciones SAI de CC, desde la puesta en marcha, pasando por la operación continua, hasta el mantenimiento preventivo.

* Campo obligatorio
Encontrará más información sobre el procesamiento de sus datos personales en www.wieland-electric.es/es/declaracion-de-privacidad-de-datos/.
CONTACTO

¿Necesita más información sobre el producto?
Póngase en contacto con nuestros expertos.

Llame: +49 951 9324 995

ENVIAR SOLICITUD
Servicio de devolución de llamada

No se quede en espera. 
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique la hora deseada
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
concertar llamada