ETHERNET INDUSTRIEL

SWITCH WIENET

Vous avez besoin d'une infrastructure de réseau de haute qualité pour construire votre réseau sécurisé et stable qui soit parfaitement adapté à vos besoins et permette une communication sans erreurs.
 

SWITCHES NON MANAGEABLES

Il est facile de se lancer dans l'Ethernet industriel avec les switches non manageables wienet. Adaptés à l'usage industriel, les switches wienet répondent à toutes les exigences suivantes - même en fonctionnement continu.  

  • Mise en service rapide et facile
  • Convient aux petits réseaux et aux faibles quantités de données
  • Utilisation dans des zones délimitées
  • Conversion simple de l'interface
  • Économique

SWITCHES FAST ETHERNET
NON MANAGEABLES
SÉRIE WIENET UMS

Applications

  • Première application de l'Ethernet industriel ou des petits réseaux
  • Peu de participants au réseau et un faible flux de données
  • Une solution rentable
  • Installation rapide grâce au plug & play

Caractéristiques

  • Communication entre les appareils compatibles Ethernet
  • Configuration fixe
  • Connexion de périphériques via RJ45 et fibre optique
  • Alimentation redondante
  • En option avec ports Gigabit et prise en charge PoE+ 
    (série UMS-G)
     

En savoir plus

SWITCHES GIGABIT AVANCÉS
NON MANAGEABLES
SÉRIE WIENET UMS-A

Applications

  • Petits réseaux indépendants avec peu de participants
  • Applications de la fibre optique : grandes distances de transmission et largeurs de bande élevées
  • Environnement industriel difficile
  • Éviter une alimentation séparée 48V

Caractéristiques

  • Augmentation de la tension d'alimentation par Ethernet pour les applications PoE+ (aucune alimentation séparée requise)
  • Ports SFP multifonctionnels pour les applications à fibres optiques flexibles
  • Température de fonctionnement de -40°C à +75°C
  • Alimentation redondante 

     

En savoir plus

Nouveaux modèles 
pour vos applications spécifiques

Vous recherchez des switches non manageables ultra compact pouvant être intégrés dans vos VLANs (norme 802.1q/p) avec des fonctions avancés comme la QoS/CoS  ou bien encore compatibles à la norme EN50155 (ferroviaire) : 
consultez-nous pour un conseil personnalisé, nous avons 
le switch que vous cherchez !

contactez un conseiller

SWITCHES MANAGEABLES

Pour un contrôle optimal de votre réseau Ethernet industriel et un diagnostic des défauts de vos communications de données, nos switches manageables wienet sont le meilleur choix. 
Nous vous proposons les fonctions suivantes :  

  • Diagnostic à distance
  • Intégration dans le système de contrôle
  • Évaluation et rapport détaillés des statistiques internes
  • Contrôle et détection des défauts
  • Priorisation du trafic LAN

SWITCHES À PROTOCOLE INDUSTRIEL
SÉRIE WIENET FS

Applications

  • Réseau Ethernet industriel disponible (Profinet ou Ethernet/IP)
  • Informations sur le statut du réseau
  • Intégration dans l'environnement d'automatisation
  • Environnement industriel difficile

Caractéristiques

  • Diagnostic sur la qualité et l'utilisation du réseau
    • Via LED, interface Web, SNMP, protocole de bus et sorties d'alarme de relais
    • Jusqu'au niveau du dispositif Ethernet et du port
  • Alimentation redondante à large tension d'entrée (8,4 à 52,8 V DC)
  • Température de fonctionnement de -40°C à +75°C
  • Installation sans erreur grâce à un marquage logo du bus de terrain (Profinet, Ethernet IP)
     

En savoir plus

SWITCHES FAST ETHERNET MANAGEABLES
SÉRIE WIENET L2MS

Applications

  • De grands réseaux avec de nombreux participants
  • Nécessité d'une disponibilité maximale du réseau avec une récupération rapide
  • Réseau Ethernet industriel (Profinet à CC-B ou Ethernet/IP)
  • Applications à fibres optiques disponibles
  • Environnement industriel difficile
  • Données avec traitement des demandes en temps réel

Caractéristiques

  • Priorisation des paquets Ethernet
  • Prise en charge PoE+
  • Niveau 3 CEM
  • Topologies redondantes en anneau avec un temps de récupération max. 20 ms
  • Alimentation redondante à large tension d'entrée (9-57 V DC)
  • Diagnostics via LED, interface Web, SNMP, protocole de bus et sorties d'alarme de relais
  • Température de fonctionnement de -40°C à +75°C
  • Precision Time Protocol
  • Ports Gigabit en option (série L2MS-G)
     


En savoir plus

TÉLÉCHARGEMENTS

Industrial Network - wienet SWITCHES - Brochure

0801.1 | 6 MB

CONTACT

Avez-vous besoin d'informations complémentaires sur le produit ? 

Veuillez contacter nos experts.

ENVOYER LA DEMANDE
Service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel
France - Français
Produits
BackProduitsInstallation électriqueTechnologie de connexionTechnologie de sécuritéCommunication industrielleÉlectronique + Interface
Secteurs
BackSecteursTous SecteursTechnologie du bâtimentTechnologie de l'éclairageConstruction de machinesÉnergie éolienneHorticultureE-MobilitéPREFAB
Support
BackSupportServiceLogiciels et appsPortail d'informationFormationTéléchargements
Société
BackSociétéÀ propos de nousAchats et qualitéActualitésCarrièrePartenaires