BARRIères immatérielles
Une protection de premier ordre dans tous les environnements : les dispositifs de protection optoélectroniques sont modernes, fiables et protègent aussi bien l'homme que la machine.
UNE PROTECTION FIABLE POUR VOS BESOINS INDUSTRIELS :
DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES
QUELS SONT LES AVANTAGES
DES DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES ?
Les dispositifs de protection optoélectroniques offrent plusieurs avantages par rapport aux autres dispositifs de protection :
FLEXIBILITÉ
Ces dispositifs de protection sont extrêmement flexibles et peuvent être adaptés à différentes applications. Ils sont particulièrement adaptés à la surveillance de l'accès aux entrées et sorties des machines ainsi qu'aux grandes zones dangereuses.
TEMPS DE RÉPONSE RAPIDE
Les dispositifs de protection optoélectroniques détectent les interruptions dans la zone du champ de protection en quelques fractions de seconde. Cela permet une réaction très rapide pour minimiser les risques.
RECONNAISSANCE PRÉCISE
Ils permettent une détection précise des objets et des personnes, de sorte que les mesures de sécurité ne sont déclenchées qu'en cas de danger réel.
SANS BARRIÈRES
Contrairement aux barrières physiques telles que les clôtures ou les couvertures de protection, les dispositifs de protection optoélectroniques ne nécessitent aucune modification structurelle de la machine ou du lieu de travail. Cela facilite l'installation et la maintenance.
EXPANSION
Ils peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres capteurs de sécurité, tels que les boutons d'arrêt d'urgence et les commandes de sécurité, afin d'assurer une protection complète de l'homme et de la machine.
NORMES DE SÉCURITÉ
Ils répondent aux normes de sécurité internationales et contribuent au respect des réglementations légales.
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES
EN UN COUP D'ŒIL
Il existe différents types de dispositifs de protection optoélectroniques qui peuvent être sélectionnés en fonction de l'application et des exigences spécifiques. Une évaluation approfondie des risques et une collaboration avec des experts en sécurité sont essentielles pour faire le bon choix :
Barrières immatérielles de sécurité
- Une grille lumineuse se compose d'une série de faisceaux lumineux qui sont transmis entre un module émetteur et un module récepteur.
- Les faisceaux générés forment une barrière invisible qui est surveillée en permanence. Si cette barrière est franchie, un signal de sécurité est immédiatement déclenché, ce qui entraîne l'arrêt immédiat de la machine ou de l'installation.
- Les barrières immatérielles sont souvent utilisées pour couvrir de grandes zones où la visibilité est limitée.
- Ils sont notamment utilisés pour la protection des accès afin d'empêcher les personnes, les objets ou les véhicules de pénétrer dans la zone protégée.
Barrières multifaisceaux de sécurité
- Une barrière immatérielle consiste en une disposition verticale ou horizontale de faisceaux lumineux, semblable à un rideau de lumière.
- Comme pour une grille lumineuse, un signal de sécurité est déclenché si les faisceaux lumineux sont interrompus.
- Les barrières immatérielles sont particulièrement adaptées à la protection contre l'intrusion des doigts ou des mains.
- Elles sont souvent utilisées pour protéger les zones dangereuses où les opérateurs doivent pouvoir accéder rapidement et régulièrement sans compromettre la sécurité.
.
Dispositifs de sécurité optoélectroniques | ||||
Barrières multifaisceaux de sécurité | Barrières immatérielles de sécurité | Scanner laser | Caméras de sécurité | |
| Objectif de l'application | Souvent utilisé pour la protection des accès s'il y a suffisamment d'espace par rapport à la zone dangereuse. | Surtout, protection des zones dangereuses. Protection de l'accès si nécessaire. | Application polyvalente pour la sécurisation des zones dangereuses et des accès | Polyvalent, il convient à différents types de machines et d'applications. |
| Principe de fonctionnement | Utilise des faisceaux lumineux infrarouges qui forment un champ de protection entre l'émetteur et le récepteur. Si un objet interrompt les faisceaux, un signal est déclenché pour arrêter le système/la machine en toute sécurité. | Utilise des caméras et des algorithmes de traitement d'images pour reconnaître des objets et des mouvements. | ||
| Plage de détection | Limité à la zone entre l'émetteur et le récepteur. | 2D, configurable | En fonction de la position et du réglage de la caméra, il est possible de couvrir une plus grande zone. | |
| Gamme | Moyenne portée | Moyenne à longue portée | Courte portée | Peut offrir une portée étendue en fonction de l'appareil photo et de l'objectif. |
| Résolution | Principalement axé sur la reconnaissance des corps humains. | Également conçu pour reconnaître les doigts (14 mm) ou la main (30 mm). | 2D, haute résolution (la résolution effective diminue avec la distance au scanner). | Haute résolution, permettant de capturer et d'analyser les détails. |
| Intégration dans les machines | Facile à intégrer dans les machines, mais nécessite un alignement précis. | Simple | Complexe | Nécessite un positionnement et une configuration minutieux des caméras. |
| Flexibility in the application | Protection unilatérale ou multilatérale des points dangereux | Polyvalence d'utilisation | Haut | Peut être utilisé de manière flexible, même pour des scénarios plus complexes avec des formes variables. |
| Détection des risques pour les formes complexes | Corps | Doigt, main | Oui | Mieux adapté à l'identification de formes et de mouvements complexes. |
| Fonctions supplémentaires | Muting, Blanking | Muting, Blanking | Variété | Des fonctions supplémentaires telles que la reconnaissance d'objets, le suivi et plus encore. |
| Entretien et étalonnage | Peu d'efforts | Peu d'efforts | Élaborer | La maintenance et les mises à jour du logiciel sont nécessaires. |
| Coûts | Faible à moyen | Faible à moyen | Moyenne à élevée | Peut être plus coûteux, en fonction de la complexité de l'application. |
| EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS | - | - | |
APPLICATIONS DE SÉCURITÉ
Les solutions efficaces commencent par une connaissance approfondie des exigences. Grâce à notre savoir-faire spécifique en matière d'applications et à nos nombreuses années d'expérience dans nos secteurs d'activité, nous offrons une perspective unique sur les applications liées à la sécurité.
NOTRE SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE D'APPLICATIONS
POUR DES PROCESSUS D'EXPLOITATION SÛRS
MUTING
Produits utilisés : Barrière immatérielle avec fonction d'inhibition et capteurs d'inhibition
PROTECTION FLEXIBLE
L'inhibition est une fonction de sécurité utilisée pour empêcher le déclenchement de signaux de sécurité lorsque des objets pénètrent temporairement dans le champ de protection du barrage immatériel de sécurité/de la barrière immatérielle de sécurité. Des capteurs d'inhibition spéciaux sont utilisés en combinaison avec un barrage immatériel/une barrière immatérielle. L'inhibition permet de transporter du matériel dans la zone dangereuse d'un système et d'en sortir sans arrêter la machine et sans restreindre les fonctions de sécurité.
SÉCURISATION DES ACCÈS
Produits utilisés : Barrières immatérielles de sécurité, rideaux lumineux de sécurité
SÉCURISATION DES ZONES D'ACCÈS
Les dispositifs de protection optoélectroniques permettent de surveiller de manière sûre et fiable l'accès à certaines zones de machines ou d'installations. Des barrières lumineuses de sécurité ou des rideaux lumineux de sécurité permettent de sécuriser la zone dangereuse et d'arrêter l'installation/la machine en toute sécurité en cas d'accès non autorisé.
PROTECTION DE LA ZONE
Produits utilisés : Barrières immatérielles de sécurité, scanners laser de sécurité
SÉCURISATION DE ZONES PLUS VASTES
La sécurisation de zones se concentre sur la protection de zones plus vastes dans les environnements de travail. Des barrières immatérielles de sécurité ou des scanners sont utilisés pour créer un champ de protection invisible. Si ce champ est interrompu, des mesures de sécurité sont immédiatement déclenchées.
SÉCURISATION DES ZONES DANGEREUSES
Produits utilisés : Barrière immatérielle de sécurité, scanner laser de sécurité
LA SÉCURITÉ DANS LES ZONES À RISQUE
La protection des zones dangereuses se concentre sur la protection des zones considérées comme particulièrement dangereuses. Les barrières immatérielles de sécurité et les scanners laser de sécurité sont particulièrement utilisés dans ces zones. Les dispositifs de sécurité permettent de surveiller l'accès à ces zones critiques et de réagir immédiatement si des personnes ou des objets y pénètrent.
PROTECTION DU POINT D'OPÉRATION
Produits utilisés : Barrière immatérielle de sécurité, scanner laser de sécurité
PROTECTION SUR LE LIEU D'UTILISATION DE LA MACHINE
Cette application de sécurité se concentre sur la protection de la zone immédiate dans laquelle la machine est utilisée. Les dispositifs de protection optoélectroniques, tels que les barrières immatérielles de sécurité ou les scanners, sont utilisés pour assurer une protection complète directement aux points de fonctionnement. Ces produits permettent de garantir un fonctionnement sûr directement aux points de fonctionnement et d'arrêter immédiatement les machines en cas de risques potentiels.
CONTRÔLE DES SAS MATÉRIELS
(CONTRÔLE DES SAS MATÉRIELS)
Produits utilisés : Barrières immatérielles de sécurité, grilles immatérielles de sécurité, scanners laser de sécurité
PROTECTION DES POINTS D'ACCÈS AUX MATÉRIAUX
La surveillance des fermetures de matériel est essentielle pour garantir la sécurité de l'entrée et de la sortie des matériaux dans les machines. Les dispositifs de protection optoélectroniques permettent de surveiller les entrées et sorties de matériaux dans les machines. Les fonctions d'inhibition et de suppression des barrages immatériels de sécurité et des barrières immatérielles de sécurité permettent de transporter des matériaux à l'intérieur et à l'extérieur de la machine à travers le champ de protection sans arrêter la machine. La distinction entre les personnes et le matériel garantit la sécurité dans ce domaine.
UNE EXPERTISE RECONNUE DANS NOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ
UN PARTENAIRE SOLIDE POUR LES FABRICANTS DE MACHINES ET D'INSTALLATIONS
Notre expertise dans le domaine de la sécurité fonctionnelle fait de nous un partenaire fiable pour les fabricants de machines et d'installations. Grâce à notre vaste savoir-faire et à nos solutions de premier ordre en matière de développement et d'intégration de systèmes de sécurité, nous contribuons à faire en sorte que vos machines répondent aux normes de sécurité les plus strictes.
DOMAINES D'APPLICATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES
Les dispositifs de protection optoélectroniques sont utilisés dans un large éventail d'applications industrielles et de machines, en particulier dans les applications où la sécurité des personnes et des machines est la priorité absolue. Quelques domaines d'application courants sont énumérés ci-dessous :
✅ LA LOGISTIQUE ET LA MANUTENTION :
Dans les entrepôts, les centres de distribution et les systèmes de convoyage, les dispositifs de protection optoélectroniques sont utilisés pour assurer la sécurité du transport des marchandises et des matériaux. Ils peuvent aider à prévenir les collisions ou les accidents avec les chariots élévateurs à fourche, les bandes transporteuses et les robots.
✅ DES LIGNES DE PRODUCTION AUTOMATISÉES :
Dans les usines et les installations de production, les dispositifs de protection optoélectroniques sont utilisés pour surveiller l'accès aux composants ou aux zones dangereuses des machines. Ils veillent à ce que les machines s'arrêtent ou se mettent en sécurité dès qu'une personne pénètre dans la zone dangereuse.
✅ MACHINES-OUTILS :
Dans l'industrie métallurgique et dans les ateliers où sont utilisées des machines-outils telles que des presses et des fraiseuses, les dispositifs de protection optoélectroniques assurent la sécurité des opérateurs en surveillant les zones dangereuses.
✅ LES MACHINES D'EMBALLAGE :
Pour les machines qui conditionnent ou emballent des produits, ces dispositifs de protection sont utilisés pour garantir que les travailleurs n'entrent pas en contact avec les pièces mobiles et que les blessures sont évitées.
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOS PERFORMANCES PROTECTION OPTIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS
Une analyse approfondie de la sécurité est essentielle pour répondre aux exigences spécifiques en matière de niveau de performance dans divers scénarios. La sélection et l'intégration précises de ces dispositifs de sécurité sont cruciales pour rendre votre projet sûr et conforme aux normes de sécurité applicables. Notre gamme de produits offre des options de combinaison polyvalentes pour nos dispositifs de protection optoélectroniques qui conviennent à toutes les exigences et à tous les niveaux de performance :
CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
Les commandes de sécurité sont des éléments centraux de la sécurité fonctionnelle. Ils surveillent et contrôlent les fonctions de sécurité telles que les grilles d'éclairage, les barrières immatérielles et les systèmes d'arrêt d'urgence afin de s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles réagissent de manière appropriée en cas de danger.
RELAIS DE SÉCURITÉ
Les relais de sécurité surveillent les fonctions de sécurité telles que l'état des grilles et des rideaux lumineux. Ils permettent d'ouvrir ou de fermer les circuits en toute sécurité afin de minimiser les risques.
SYSTÈMES D'ARRÊT D'URGENCE
Les boutons et interrupteurs d'arrêt d'urgence sont des composants de sécurité essentiels qui peuvent être utilisés en combinaison avec les barrières immatérielles et les rideaux de lumière. Si un danger est détecté, le système d'arrêt d'urgence peut arrêter immédiatement les machines ou les installations, que les barrières lumineuses soient interrompues ou non.
LA COMBINAISON OPTIMALE
D'ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ POUR VOS BESOINS
Le choix des mesures de sécurité appropriées dépend de divers facteurs d'influence, tels que le type de machine, les risques spécifiques, les parties concernées et les réglementations applicables. Une analyse approfondie et la prise en compte de plusieurs critères clés simplifient le processus de décision :
1. TYPE D'APPLICATION ET DE MACHINE :
Commencez par comprendre le type spécifique de machine ou de système pour lequel vous avez besoin de protecteurs. Chaque application peut avoir des exigences de sécurité différentes.
Nous recommandons :
- Clarifier les exigences spécifiques de la machine, par exemple
- Quelle est la fréquence des interventions prévues dans le processus de production
- Existe-t-il des zones d'entrée/sortie ?
- Quelles sont les tâches que le personnel d'exploitation doit accomplir dans les différents modes de fonctionnement ?
- Documenter l'évaluation des risques et les mesures initiales de minimisation des risques.
Ce que nous proposons :
Nos experts vous aident à préparer l'évaluation des risques. Nous vous aidons à définir les zones dangereuses spécifiques à votre application et vous conseillons sur les mesures possibles de minimisation des risques.
2. ANALYSE ET ÉVALUATION DES RISQUES :
Effectuez une analyse complète des risques. Identifiez toutes les sources potentielles de danger et de risque pouvant émaner de la machine. Il peut s'agir, par exemple, de risques mécaniques et électriques, de plages de températures extrêmes des composants, de nuisances sonores et d'émissions provenant de la machine.
Nous recommandons :
- Clarifier les risques spécifiques susceptibles de survenir dans les processus de travail.
- Procéder à une évaluation complète des risques afin d'identifier les dangers potentiels.
- Documenter les zones dangereuses identifiées et leurs caractéristiques.
Ce que nous proposons :
Un soutien dans la réalisation de l'analyse et de l'évaluation des risques.
3. NORMES ET DIRECTIVES APPLICABLES :
Assurez-vous de connaître les normes et réglementations de sécurité en vigueur dans votre région et votre secteur d'activité. C'est essentiel pour garantir que vos mesures de sécurité répondent aux normes requises.
Nous recommandons :
- Assurez-vous de connaître les normes et directives en vigueur concernant vos machines.
- Nous recommandons également des analyses régulières des systèmes existants dans les entreprises, avec une fréquence minimale de cinq ans.
Ce que nous proposons :
Nos experts se tiennent au courant des dernières normes et réglementations en matière de sécurité et vous aident à vous assurer que vos mesures de sécurité sont conformes aux normes en vigueur.
4. NIVEAU DE PERFORMANCE (PL), CATÉGORIE ET MTTF :
Sur la base du niveau de performance déterminé dans l'évaluation des risques, il est possible de calculer d'autres valeurs caractéristiques relatives à la sécurité qui sont pertinentes pour votre concept de sécurité et la sélection des dispositifs de protection relatifs à la sécurité.
Nous recommandons :
- Consulter les deux parties de la norme EN ISO 13849 (son homologue EN 62061) pour déterminer les paramètres relatifs à la sécurité.
- Lors de la détermination de la probabilité de défaillance, tenez compte non seulement des paramètres de sécurité quantifiables et calculés, mais aussi des facteurs qualitatifs (comportement et conditions de défaillance, logiciels liés à la sécurité, défaillances systématiques).
Notre offre :
Nous vous aidons à calculer les valeurs caractéristiques importantes pour la sécurité et vous assistons dans l'élaboration du concept de sécurité.
5. FONCTIONS ET PROPRIÉTÉS :
Les mesures de minimisation des risques sont définies sur la base de l'évaluation des risques et du concept de sécurité. Les dispositifs de protection optoélectroniques sont particulièrement importants pour les entrées et sorties de matériaux. Outre les paramètres de sécurité, les facteurs spécifiques au produit sont calculés sur la base suivante : Distance minimale, temps d'arrêt, vitesse d'approche et distance de pénétration.
Nous recommandons :
- Se fier aux valeurs calculées sur la base du niveau de performance, telles que la probabilité moyenne de défaillance dangereuse par heure (PFHD), le temps de fonctionnement TM et la catégorie.
- Tenez également compte des types d'approche de la zone dangereuse : approche orthogonale et approche parallèle.
Ce que nous proposons :
Nos experts vous aideront à sélectionner des dispositifs de protection optoélectroniques dotés des fonctions et des propriétés souhaitées pour atteindre vos objectifs de sécurité.
6. INTÉGRATION ET INTEROPÉRABILITÉ :
Veillez à ce que les dispositifs de protection optoélectroniques sélectionnés soient intégrés dans votre système de machines conformément aux normes en vigueur.
Nous recommandons :
- Lors de l'installation, veillez à ce que l'accès ne soit possible qu'à travers le champ de protection. Il ne doit pas être possible de passer la main en dessous, au-dessus ou sur les côtés.
- Respectez la distance de sécurité résultant de la vitesse de préhension/entrée et du temps d'arrêt du mouvement dangereux.
Ce que nous proposons :
Nos experts vous aident à calculer les distances, à mesurer la distance de dépassement et vous conseillent sur l'installation correcte.
7. FORMATION :
N'oubliez pas de former vos employés. Assurez-vous qu'ils savent utiliser et entretenir correctement les dispositifs de protection.
Nous recommandons :
- Clarifiez les exigences en matière de formation pour vos employés qui travaillent avec les dispositifs de protection.
- Planifiez des cours de formation sur le fonctionnement et l'entretien corrects des composants de sécurité.
- Documenter les mesures de formation.
Ce que nous proposons :
Wieland propose des séminaires sur le thème « Inspection des dispositifs de protection optoélectroniques ». Outre les bases normatives et légales pour la conception et le contrôle des dispositifs de protection, des tests initiaux et périodiques sont pratiqués.
8. ENTRETIEN ET INSPECTION :
Prévoir un entretien régulier et des inspections périodiques pour s'assurer que les dispositifs de protection fonctionnent correctement.
Nous recommandons :
- Clarifiez les exigences en matière de maintenance et de test pour vos dispositifs de protection optoélectroniques.
- Établissez un plan de maintenance et documentez les contrôles effectués.
- Documenter les défauts constatés et les mesures prises.
Ce que nous proposons :
Nos experts vous aident à planifier et à exécuter les procédures de maintenance et de contrôle de vos dispositifs de protection optoélectroniques. Nous veillons à ce que vos composants de sécurité fonctionnent toujours de manière fiable et conformément aux directives et normes en vigueur.
9. DOCUMENTATION :
Une documentation adéquate est essentielle pour garantir le respect des normes de sécurité.
Nous recommandons ce qui suit :
- Tenir à jour en permanence tous les documents pertinents, tels que les évaluations des risques, les concepts de sécurité et les registres d'entretien.
- Cela permet un suivi sans faille des mesures de sécurité et facilite l'identification des possibilités d'amélioration.
Ce que nous proposons :
Nos experts vous aident à créer, entretenir et mettre à jour votre documentation de sécurité. Nous veillons à ce que vos documents soient conformes aux normes en vigueur et surveillons les changements afin de pouvoir formuler à temps des recommandations d'adaptation.
POUR UNE SÉLECTION PARFAITE DES PRODUITS GRÂCE À NOS CONSEILS
L'intégration transparente de nos produits de sécurité permet de créer des solutions de sécurité personnalisées qui répondent précisément aux exigences de votre application. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller à ce sujet.
L'ESSENTIEL EST LA SÉCURITÉ -
QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS ?
SAFETY-SERVICE
Dispositifs de protection optoélectroniques et conformité CE :
Concentrez-vous sur votre cœur de métier pendant que nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de vos machines - du conseil en sécurité au marquage CE.
SÉCURITÉ-INGÉNIERIE
Dispositifs de protection optoélectroniques pour les systèmes existants :
Nous vous aidons à améliorer la sécurité. Découvrez comment nous pouvons vous aider à rendre vos installations plus sûres et à les rendre conformes aux réglementations en vigueur.
NORMES DE SÉCURITÉ ET LÉGISLATIONEXIGENCES
LÉGALES POUR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES
| Standard | Description |
|---|---|
| EN ISO 13849-1 | Cette norme décrit les exigences de sécurité pour la conception et l'intégration des parties des systèmes de commande relatives à la sécurité, y compris le développement de logiciels. |
| EN 62061 | Cette norme spécifie les exigences pour la conception, l'intégration et la validation des systèmes de contrôle électroniques, électriques et programmables relatifs à la sécurité. Elle est souvent utilisée comme alternative à l'EN ISO 13849-1. |
| EN 61496-1 and EN 61496-2 | Ces normes couvrent les exigences de sécurité et les méthodes d'essai pour les barrières et grilles de sécurité électriques utilisées pour empêcher l'accès non autorisé aux zones dangereuses des machines. |
| IEC 61508 | Cette norme traite de la sécurité fonctionnelle des systèmes de sécurité électriques, électroniques et électroniques programmables. |
| EN 62046 | Cette norme décrit les exigences générales applicables aux barrières immatérielles de sécurité et aux grilles immatérielles. |
| EN ISO 13855 | Cette norme traite de la disposition des dispositifs de protection en fonction des vitesses d'approche des parties du corps humain. |
CONSEILS SUR LES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Si vous avez besoin d'informations détaillées sur les normes et réglementations mondiales en matière de sécurité, nous serons heureux de vous aider. Contactez-nous pour obtenir des conseils détaillés.