RELAIS DE COUPLAGE ET RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS

FLARE MOVE

🛈 Statut du produit : Arrêté (End of Life)

Ce produit n’est plus commercialisé. Aucune solution de remplacement n’est disponible pour ce produit.

Pour les installations existantes, la documentation technique et les informations produit restent disponibles dans l’eShop.

INFORMATIONS PRODUIT DANS L’ESHOP

RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUES

Les relais électromécaniques sont des éléments de commutation entre le système de contrôle et les actionneurs ou les capteurs. Utilisez-les pour rendre votre application encore plus sûre et moins sensible aux perturbations.

  • Isolation galvanique sûre
  • Des solutions enfichables et compactes
  • Large choix de différentes tensions en entrée 
  • Gain de puissance
  • Multiplication du signal

RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS

Les relais à semi-conducteurs sont utilisés partout où il est question de commutation sans usure. La puissance varie de quelques mA à 6 A.

  • Isolation galvanique sûre
  • Faibles capacités de couplage entre l'entrée et la sortie
  • Petites dimensions

DONNÉES TECHNIQUES

Charge de contactJusqu'à 16 A
Tensions d'entrée12, 24, 115, 230 V
InstallationRail DIN
ConnexionConnexion par vis et ressort de tension
Modules d'affichage et de suppression des interférences CEMGénéralement intégré
Nombre de contacts1, 2 ou 4
CONTACT

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

ENVOYER LA DEMANDE
Service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel
FR | Français
Secteurs
BackSecteursTous secteursTechnologie du bâtimentTechnologie de l'éclairageConstruction de machinesÉnergie éolienneHorticultureE-MobilitéPrefab
Produits
BackProduitsInstallation électriqueTechnologie de connexionTechnologie de sécuritéÉlectronique + Interface
Support
BackSupportServiceTrouver un distributeurLogiciels et appsPortail d'informationTéléchargements
Formation
BackFormationSéminairesWebinaires
Société
BackSociétéÀ propos de nousAchats et qualitéActualitésPartenaires
Carrière
BackCarrièreWieland en tant qu'employeurÉlèvesÉtudiantsDiplômésProfessionnels expérimentés