Systèmes de câbles plats

PODIS® avec
module de protection électrique

Prise de dérivation pour câble plat avec fonction de protection intégrée pour le système de câble plat podis® éprouvé

Mieux vaut prévenir que guérir !

Le podis® CON Circuitbreaker Module combine la prise de dérivation pour câble plat du podis® CON 5G16 ou du système 5G6 avec une protection décentralisée grâce à des LS ou FI/LS intégrés. Il se compose de deux ensembles principaux : le module de connexion pour la connexion au câble plat et un boîtier à montage sur bride qui permet l’installation d’appareils sur rail DIN. En alternative à la protection, il permet l’intégration d’un interrupteur de maintenance ou d’un disjoncteur de protection moteur.

Le module est entièrement pré-câblé et équipé des interrupteurs FI/LS ou LS nécessaires. Il propose des variantes pour un câblage fixe avec passage de câble pour vis ainsi que pour une installation enfichable. Comme il est d’usage avec les systèmes de câbles plats podis®, le module est disponible avec une sortie RST® enfichable ou une sortie avec passage de câble pour vis pour un câblage conventionnel.

Le module, y compris les appareils sur rail DIN intégrés, est entièrement pré-câblé et testé en usine, et est donc prêt à être utilisé immédiatement — pour une distribution de puissance sûre et efficace.

Caractéristiques & avantages 
du podis® avec module disjoncteur

  • Prise de dérivation pour câble plat et protection combinées – permet une protection décentralisée directement depuis le système podis® CON 5G16 ou 5G6.
  • Flexibilité dans la configuration – combinaison libre de 10 composants différents avec différentes connexion et variantes de sortie.
  • Sorties de signal – en option jusqu’à trois sorties M12 pour l’indication ou la transmission de signal.
  • Intégration alternative d’un interrupteur de maintenance ou d’un disjoncteur de protection moteur – pour une solution de protection compacte et efficace directement dans le module.
  • Espace pour jusqu’à 4 dimension de la grille (pour appareils sur rail DIN) – permet l’utilisation de composants supplémentaires de protection et de commande.
  • Installation simple et sûre – grâce à une conception modulaire avec boîtier robuste, etanchéité et câblage flexible.

EN SAVOIR PLUS SUR podis®

COMPOSANTS DU SYSTÈME 

Le boîtier à montage sur bride peut être configuré à partir d’un total de 10 composants différents. Cela permet de proposer les sorties pour différents système enfichable ou avec presse-étoupe. En outre, l’appareil sur rail DIN (jusqu’à 4 dimension de la grille) et le câblage associé peuvent être sélectionnés de manière flexible.

CONFIGURABLE INDIVIDUELLEMENT

Vous pouvez configurer vous-même les modules selon vos besoins. Les modules se composent de deux ensembles principaux – le module de connexion (C) et le boîtier à montage sur bride. Le boîtier à montage sur bride se compose de différentes parties inférieures (VB) et supérieures (VC). En outre, des appareils sur rail DIN, des sorties enfichables, des presse-étoupes et un pré-câblage peuvent être intégrés selon les besoins. Les éléments de connexion des deux ensembles principaux ne peuvent pas être configurés.

1. MODULES DE CONNEXION POUR LE MODULE DISJONCTEUR

Pour le système de câble plat podis®, deux modules de connexion adaptés sont disponibles, à sélectionner selon les exigences de puissance. L’option C1 est conçue pour des sections de conducteur plus grandes et convient idéalement aux applications à plus forte demande énergétique. L’option C2 est le modèle plus compact pour des plages de puissance moyennes. Les deux modules permettent une connexion simple et sûre au système de câble plat et contribuent à une distribution de puissance flexible sur le terrain.

Option C1
 
Module de connexion 5G16
  prise de dérivation pour le système de câble plat 5x16 mm² 
avec 
Données nominales 690 V / 63 A
Option C2

Module de connexion 5G6
  prise de dérivation pour le système de câble plat 5x6 mm² 
avec 
Données nominales 690 V / 41 A

2. PARTIES INFÉRIEURES POUR LE module disjoncteur

Pour la partie inférieure du système podis®, huit variantes différentes sont disponibles, pouvant être adaptées de manière optimale à l’application. Les versions VB1 à VB3 offrent des découpes adaptées pour des câbles ronds de différentes tailles. Les variantes VB4 à VB6 sont spécialement conçues pour une utilisation avec des systèmes enfichables tels que RST20/25 ou GST18i5. En outre, les options VB7 et VB8 permettent d’autres solutions flexibles — par exemple, pour la connexion de câbles plats ou en version fermée. Chaque variante de partie inférieure soutient ainsi une installation sûre et orientée application sur le terrain.

Variantes avec sortie pour câble rond

VB1
1x découpe M32 
1x pré-découpe M20

VB2
1x découpe M25 
1x pré-découpe M25

VB3
2x découpes M25

Variantes avec sorties pour systèmes enfichables

VB4
1x découpe RST20/25 
1x pré-découpe RST20/25

VB5
2x découpes RST20/25

VB6
 2x découpes GST18i5  

Options supplémentaires

VB7
Entrée :
1x découpe M32
1x pré-découpe M20
Sortie :
1x découpe pour câble plat 7x4
1x pré-découpe pour câble plat 7x4
Remarque : non compatible avec le module de connexion

VB8
Fermé

3. PARTIES SUPÉRIEURES POUR LE module disjoncteur

Pour le système de câble plat podis®, quatre parties supérieures différentes sont disponibles, pouvant être combinées de manière flexible selon le domaine d’utilisation. Les variantes VC1 à VC4 offrent divers couvercle et des découpes pour connexions M12. Tandis que VC1 est équipé d’un couvercle fermé, VC2 et VC4 disposent de découpes pour des couvercles à charnière – idéales pour des applications avec commandes ou indicateurs intégrés. VC3 est spécifiquement destiné à une utilisation avec des interrupteurs de maintenance. Toutes les variantes proposent des pré-découpes pour des presse-étoupes M12 et permettent une conception de système adaptable et modulaire.

VC1
Couvercle fermé 
3x pré-découpe M12

VC2
Découpe pour couvercle à charnière
1x découpe M12 
2x pré-découpe M12

VC3
 Découpe pour interrupteur de maintenance
1x découpe M12
2x pré-découpe M12

VC4
 Découpe pour couvercle à charnière 
3x pré-découpe M12

EXEMPLES DE CONFIGURATION

MODULE D’INTERRUPTEUR DE MAINTENANCE

Combine la prise de dérivation pour câble plat et le circuit de la dérivation ; un interrupteur de maintenance et un contact auxiliaire sont installés et câblés en interne ; pour une sortie avec presse-étoupe M25 et avec un connecteur de signal M12-A intégré. 

  • Combinaison de C2 + VB2 + VC3
     
  • Intégration d’un interrupteur de maintenance câblé, d’un contact auxiliaire et d’une sortie M12-A

MODULE DISJONCTEUR

Combine la prise de dérivation pour câble plat et une protection décentralisée ; un disjoncteur est installé et câblé en interne ; avec deux sorties GST18i5 intégrées et enfichables. 

  • Combinaison de C2 + VB6 + VC2
     
  • Intégration d’un disjoncteur câblé et de sorties 2x GST18i5

MODULE DISJONCTEUR DE PROTECTION MOTEUR

Combine la prise de dérivation pour câble plat et la protection contre les surcharges ; un disjoncteur de protection moteur et un interrupteur auxiliaire sont installés et câblés en interne ; avec sortie RST20i5 enfichable intégrée et connecteur de signal M12-A.

  • Combinaison de C1 + VB4 + VC2
     
  • Intégration d’un disjoncteur de protection moteur câblé, d’un interrupteur auxiliaire, et de sorties RST20 et M12-A

Souhaitez-vous en savoir plus sur 
NOTRE SYSTÈME DE CÂBLE PLAT PODIS ?

C’EST PARTI !

Foire aux questions

Quels avantages le Circuitbreaker Module offre-t-il ?

  • Prise de dérivation et fonction de protection combinées dans un module compact
  • Protection décentralisée directement au point d’utilisation
  • Intégration peu encombrante de Fusibles ou, alternativement, d’interrupteurs de maintenance ou de protection moteur
  • Structure modulaire pour une flexibilité maximale
  • Installation facile grâce à des ensembles préassemblés et robustes

De quels composants le module est-il constitué ?

Le module disjoncteur se compose de deux ensembles principaux :

  1. module de connexion – pour la connexion au câble plat
  2. boîtier à montage sur bride – composé d’une pièce inférieure et d’une pièce supérieure sélectionnables individuellement

Quels modules de connexion sont disponibles ?

Option C1 : Pour câble plat 5x16 mm² (690 V / 63 A) – idéal pour une demande énergétique plus élevée

Option C2 : Pour câble plat 5x6 mm² (690 V / 41 A) – pour des plages de puissance moyennes

Boîtier à montage sur bride : Quelles parties du bas pour le module disjoncteur sont disponibles ?

  • Double passage de câble pour vis M25 – idéal pour les applications avec deux connexions de câble séparées.
  • Face avant fermée – pour les applications qui ne nécessitent pas de passages supplémentaires.
  • Passage de câble pour vis M32 – convient aux sections de câble plus grandes ou aux exigences de puissance plus élevées.
  • Pré-découpe M20 – prévue pour des passages de câble pour vis individuels ou des connecteurs.
  • Connexion de câble plat 7 x 4 – permet une connexion directe au réseau de câble plat.
  • Pré-découpe pour câble plat 7 x 4 – alternative flexible à une connexion fixe de câble plat.
  • Double connecteur GST18i5 – pour un câblage simple et standardisé avec des systèmes enfichables préassemblés.
  • Passage de câble pour vis M25 + pré-découpe M25 – combinaison d’un passage de câble pour vis fixe et d’une pré-découpe supplémentaire pour des extensions.
  • Connecteur RST20/25 – permet la connexion via des systèmes de fiches RST pour une connexion rapide et sûre.
  • Doubles connexions RST20/25 – pour les applications nécessitant deux connecteurs RST.

Cette variété de parties inférieures garantit une adaptabilité maximale, de sorte que le module disjoncteur puisse être équipé de l’option de connexion appropriée selon les besoins.

Boîtier à montage sur bride : Quelles parties supérieures pour le module disjoncteur sont disponibles ?

  • Couvercle fermé – pour les applications où aucune découpe ni connexion supplémentaire n’est requise.
  • 3 x pré-découpes M12 optionnelles – permet l’intégration ultérieure de traversées M12 pour des connexions supplémentaires.
  • Découpe pour couvercle à charnière – spécifiquement pour les applications nécessitant un couvercle de protection à charnière pour des commandes ou des connexions.
  • 1 x découpe ouverte M12 – ouverture M12 immédiatement utilisable pour des options de connexion rapides et simples.
  • 2 x découpes M12 optionnelles – solution flexible pour des extensions futures avec jusqu’à deux traversées M12 supplémentaires.
  • Découpe pour interrupteur de maintenance – spécifiquement pour l’intégration d’un interrupteur de maintenance afin de permettre un arrêt décentralisé.

Grâce à ces parties supérieures modulaires, le module disjoncteur podis® CON peut être adapté individuellement aux exigences respectives — d’une solution entièrement fermée à un système évolutif et facile à entretenir.

Puis-je configurer le module individuellement ?

Oui. Vous pouvez combiner librement les modules de connexion (C1 ou C2) avec l’une des huit parties inférieures et l’une des quatre parties supérieures. En outre, des appareils sur rail DIN (jusqu’à 4 dimension de la grille), des sorties enfichables, des presse-étoupes et le pré-câblage peuvent être intégrés selon les besoins.

Comment l’installation est-elle réalisée ?

Les modules sont assemblés, testés et contiennent déjà les dispositifs de protection requis. Grâce à des boîtiers robustes, des joints et un dessein bien pensé, l’installation est sûre, rapide et possible avec un outillage minimal.

Contact

Avez-vous besoin de plus d’informations sur le produit ?

Contactez nos spécialistes.

Appelez maintenant au : +49 951 9324 995

Envoyer une demande
Rappel – Service

Évitez la file d’attente téléphonique. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplissez le formulaire
  2. Indiquez l’heure souhaitée
  3. Recevez un appel de nos experts
Planifier un appel
FR | Français
Secteurs
BackSecteursTous secteursTechnologie du bâtimentTechnologie de l'éclairageConstruction de machinesÉnergie éolienneHorticultureE-MobilitéPrefab
Produits
BackProduitsInstallation électriqueTechnologie de connexionTechnologie de sécuritéÉlectronique + Interface
Support
BackSupportServiceTrouver un distributeurLogiciels et appsPortail d'informationTéléchargements
Formation
BackFormationSéminairesWebinaires
Société
BackSociétéÀ propos de nousAchats et qualitéActualitésPartenaires
Carrière
BackCarrièreWieland en tant qu'employeurÉlèvesÉtudiantsDiplômésProfessionnels expérimentés