FR | Français Contact
  • Comparer les produits
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés
Sicherheitssoftware samos® PLAN 6 zur SPS Programmierung

SAMOS® PLAN6 
– Logiciel sans licence pour la programmation des contrôleurs de sécurité

Implémentez facilement des fonctions de sécurité — conforme, sans erreur et sans frais de licence — à l'aide du logiciel de sécurité compact de Wieland Electric.

Téléchargement direct – non, pas de détours

DÉVELOPPEZ EFFICACEMENT.
VALIDEZ EN TOUTE SÉCURITÉ.
DOCUMENTEZ EN CONFORMITÉ.

Que vous soyez ingénieur en sécurité, concepteur électrique ou responsable HSE – samos® PLAN6 vous accompagne exactement là où cela compte le plus : dans la conception et la documentation conformes aux normes des systèmes de commande liés à la sécurité.

Le logiciel de sécurité fonctionnelle combine une utilisation intuitive, la détection automatique du matériel et le diagnostic pour offrir une solution de sécurité de bout en bout.
Que ce soit pour les entrées et sorties, les blocs de fonctions de sécurité ou les fonctions de mouvement, tous les composants s’interconnectent de manière transparente pour former un système de sécurité complet, entièrement sans licence et prêt à l’emploi immédiatement.

Vous pouvez ainsi mettre en œuvre les fonctions de sécurité plus rapidement, minimiser les sources d’erreur et garantir une exécution conforme aux normes.

Téléchargez gratuitement maintenant

Laptop zeigt samos PLAN6 Sicherheitssoftware mit grafischer Logikprogrammierung, Funktionsblöcken und Simulation.

Le problème

La programmation conforme aux normes des fonctions de sécurité est étendue et complexe. Les ingénieurs en sécurité, les concepteurs électriques et les développeurs doivent planifier les fonctions de sécurité avec rigueur, puis les documenter de manière exhaustive. Ils doivent ensuite les mettre en œuvre conformément aux normes en vigueur, tout en gérant des délais serrés, de nombreuses interfaces et des niveaux de risque toujours plus élevés.

Notre solution

samos® PLAN6 simplifie l’ingénierie de la sécurité.
Le logiciel de sécurité intuitif en glisser-déposer vous accompagne tout au long du dessein, de la vérification, de la validation et de la documentation.
Des blocs de fonction certifiés TÜV, des modules logiques prédéfinis et des simulations intégrées garantissent des démarrages de projet plus rapides et des résultats plus sûrs avec un effort de programmation minimal.

Votre avantage

Une sécurité maximale avec un effort minimal. Avec samos® PLAN6, vous réduisez le temps de développement, évitez les sources d’erreurs potentielles et accélérez le processus d’homologation des fonctions liées à la sécurité.
Le logiciel sans licence accélère la mise en service et augmente la disponibilité des machines sans compromettre la conformité ni la qualité de la documentation.

SAMOS® PLAN6 – VOS AVANTAGES EN PROGRAMMATION DE SÉCURITÉ

Les six fonctionnalités les plus importantes, au format compact, claires et prêtes pour vos projets de sécurité.

Grünes Glühbirnen-Symbol als Icon für Idee, Tipp oder intuitive Funktionen.

UTILISATION INTUITIVE

La détection automatique du matériel, la configuration par glisser-déposer et une interface utilisateur épurée facilitent la prise en main, même sans connaissances préalables approfondies.

🟢 Choisissez des fonctionnalités plutôt que d’écrire du code complexe.

Icon eines Monitors mit 'SAMOS PLAN' für samos PLAN6 Sicherheitssoftware

SIMULATION EN TEMPS RÉEL

Testez plutôt que de procéder par essais-erreurs : simulez votre logique de sécurité hors ligne en accéléré, au ralenti ou en temps réel, avec traçage des signaux et analyse logique.

🟢 Détectez les erreurs tôt, sans risquer les équipements réels.

Grünes Symbol: Klemmbrett mit Häkchen, steht für TÜV-zertifizierte Bausteine in samos PLAN6.

BLOCS DE FONCTIONS CERTIFIÉS TÜV

Utilisez une vaste bibliothèque de blocs de fonctions de sécurité certifiés, y compris l’arrêt d’urgence, le muting et la commande à deux mains, tous intégrés directement dans samos PLAN6.

🟢 Allège le processus de validation et accélère la mise en œuvre.

Grünes Icon eines Industrieroboterarms im Kreis, Symbol für Maschinenautomatisierung und Sicherheitssteuerung.

INCLUT DES FONCTIONS DE MOUVEMENT

Surveillance sûre du mouvement (SLS, SDI, SSR, etc.) sans modules supplémentaires : six blocs de mouvement certifiés pour les entraînements et les systèmes de convoyage, y compris la prise en charge de samos® PRO MOTION.

🟢 Idéal pour les machines à processus dynamiques.

Grünes Icon für samos PLAN6: Projektdokumentation mit Diagrammen, Häkchen, One-Click-Bericht.

DOCUMENTATION EN UN CLIC

Générez une documentation de sécurité complète en un simple clic. Obtenez les données de projet, les vues logiques, les listes de pièces, les valeurs SISTEMA et des détails supplémentaires, le tout compilé dans un PDF.

🟢 À l’épreuve des audits, complète et prête au format PDF.

Grünes Download-Symbol mit Pfeil nach unten für samos PLAN6 Software.

SANS LICENCE, SANS BARRIÈRES

Téléchargez simplement et commencez : samos® PLAN6 est entièrement sans licence et prêt à l’emploi immédiatement.

🟢 Pas d’inscription, aucun frais, et une liberté d’ingénierie totale.

DÉCOUVREZ LES FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES CLÉS 
DE SAMOS® PLAN6

samos® PLAN6 est votre environnement de développement puissant et intuitif pour la logique de sécurité, de la programmation logicielle à la documentation conforme CE. Chaque fonction est conçue pour vous aider à travailler plus rapidement, plus en sécurité et en pleine conformité avec les normes applicables.

Laptop mit samos PLAN6 Oberfläche: Hardwarekonfiguration und Funktionsblöcke komfortabel auswählen.

CONFIGURATION INTUITIVE — AUCUNE EXPERTISE REQUISE.

Commencez sans connaissances préalables sur le produit : samos® PLAN6 détecte automatiquement le matériel et vous permet de configurer la logique de sécurité à la volée à l’aide de blocs de fonctions prédéfinis. Inutile de sélectionner des modules individuels – concentrez-vous simplement sur ce dont votre application a besoin. Moins d’efforts, des résultats plus rapides.

Laptop zeigt samos PLAN6 Sicherheitssoftware mit grafischen Funktionsblöcken, Drag-and-drop Programmierung.

AFFECTATION AUTOMATIQUE DES E/S

Les entrées et les sorties sont affectées automatiquement – idéal pour une documentation conforme à SISTEMA et une validation plus rapide. Cela permet de gagner du temps et aide à éviter les erreurs lors de la création de structures matricielles.

Laptop mit geöffneter samos PLAN6 Safety-Software, Diagnose- und Logikanalyse-Ansicht für Sicherheitssteuerungen.

DÉTECTION ANTICIPÉE DES DÉFAILLANCES

Avec des diagnostics 4D, détectez les problèmes de CEM, les erreurs de bus ou les pertes de signal à un stade précoce — directement depuis le module et en temps réel, avec export des données pour une analyse plus approfondie.

Laptop zeigt samos PLAN6 Simulation mit Zeitdiagrammen zur Sicherheitslogik-Validierung auf dem Bildschirm

VALIDATION PLUS RAPIDE AVEC FONCTION OSCILLOSCOPE

Validez et vérifiez les fonctions de sécurité directement sur site à l’aide de la vue oscilloscope intégrée en mode en ligne. Enregistrez le comportement des signaux sur un ordinateur portable, effectuez une analyse à long terme pour le dépannage et exportez les résultats en PDF pour une documentation rapide et conforme.

Zwei Monitore mit samos PLAN6: Logikeditor links, Simulation/Oszilloskop rechts, Tastatur, Maus.

ÉCRANS FLEXIBLES

Organisez librement les fenêtres, travaillez sur plusieurs écrans et enregistrez des dispositions personnalisées pour optimiser votre espace de travail – idéal pour les projets de sécurité complexes. Vous pouvez également définir votre vue de démarrage préférée (p. ex. matériel ou logique).

Laptop zeigt samos PLAN6 Oberfläche mit Logikbausteinen und Ein-/Ausgängen der Sicherheitssteuerung.

MISE EN SERVICE RAPIDE DE LA MACHINE AVEC FORÇAGE

Configurez votre machine facilement – même sans capteurs connectés. Utilisez la fonction de forçage pour simuler les E/S manquantes avec une limite de temps allant jusqu’à 8 heures. La détection automatique des modules suggère le matériel approprié pour votre logique – idéal pour la mise en service, les tests ou les changements d’équipe.

Grünes Schild mit Vorhängeschloss – Symbol für erweiterte Security und Manipulationsschutz

PROTECTION CONTRE LA MANIPULATION ET L’ACCÈS NON AUTORISÉ

Protégez votre machine contre les modifications non autorisées et les menaces cybernétiques. Grâce à la liaison du projet, la logique de sécurité ne s’exécute que sur l’automate assigné — et toute modification nécessite le projet original et un code d’authentification. Les échanges de cartes SD et les accès Ethernet non vérifiés sont activement bloqués.

Grünes Globus-Symbol, steht für weltweite Ferndiagnose und Vernetzung mit samos PLAN6.

TÉLÉDIAGNOSTIC GLOBAL – RAPIDE ET SÉCURISÉ

Accédez à votre contrôleur de sécurité à distance via VPN, Ethernet ou des réseaux mobiles — pour la mise en service, le dépannage ou l’assistance. samos® PLAN6 permet un diagnostic sur site via des LED, des IHM ou des API, et vous connecte en toute sécurité au système — réduisant les temps d’arrêt et évitant des interventions de service coûteuses.

Grünes Fragezeichen-Symbol in Kreis, Hinweis auf Hilfe oder Informationen zur Sicherheitssoftware samos PLAN6.

ASSISTANCE CONTEXTUELLE

Le logiciel fournit une aide contextuelle et des assistants pour chaque fonction. Cela réduit le temps d’intégration et facilite la prise en main – en particulier pour les projets plus complexes.

VOYEZ LE SAMOS® PLAN6 LOGICIEL DE SÉCURITÉ À L’ŒUVRE

Ces courtes vidéos de démonstration vous montrent clairement à quel point il est intuitif de créer et de tester des fonctions de sécurité avec notre logiciel, ce qui en fait le point d’entrée idéal pour votre parcours de paramétrisation de la sécurité.

COMMENT DÉMARRER AVEC SAMOS® PLAN6 
– INGÉNIERIE DE LA SÉCURITÉ ÉTAPE PAR ÉTAPE

Dans ce tutoriel pratique, nous montrons comment mettre en œuvre des fonctions de sécurité typiques telles que l’arrêt d’urgence, la surveillance de la porte de protection ou la protection contre le retrait directement avec samos® PLAN6.
Vous découvrirez également comment le logiciel sélectionne automatiquement le matériel approprié et comment des outils intégrés de simulation, d’analyse et de documentation vous aident à valider votre application de sécurité efficacement.

Dans cette vidéo, vous découvrirez :

  • Création d’un projet de sécurité selon le modèle en V
  • Création graphique de fonctions de sécurité (arrêt d’urgence, porte de protection, protection d’accès)
  • Simulation et analyse logique avec contrôle des temporisations
  • Fonction de forçage pour des tests sans capteurs connectés
  • Rapport de vérification généré automatiquement, incluant les données SISTEMA
Referent hält Live-Demo der samos PLAN6 Sicherheitssoftware am Monitor, Komponenten Hintergrund, Wieland-Branding

SAMOS® – DE L’OUTIL DE PROGRAMMATION DE SÉCURITÉ 
À UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

 

Avec samos® PLAN6, votre processus d’ingénierie de la sécurité commence de manière numérique et le matériel correspondant le transforme en un système entièrement déployable.
Les fonctions de sécurité doivent être validées dans des conditions environnementales réelles afin de garantir des performances fiables. C’est pourquoi le logiciel est parfaitement intégré avec :

  • le contrôleur de sécurité compact samos® PRO COMPACT
  • l’extension de mouvement hautes performances samos® PRO MOTION

Ensemble, le logiciel de sécurité intuitif samos® PLAN6 et le contrôleur de sécurité samos® PRO forment un système de sécurité évolutif et certifié.

samos® PRO COMPACT Sicherheitssteuerung mit Ethernet-Port und modularen I/O-Klemmen

SAMOS® PRO COMPACT – SÉCURITÉ INTELLIGENTE DANS UN DESIGN COMPACT

Contrôleur de sécurité compact avec une largeur de seulement 45 mm, parfait pour les tâches de commande liées à la sécurité dans la construction de machines.

En savoir plus

samos® PRO MOTION Sicherheitssteuerung von Wieland mit Ethernet-Port und Klemmanschlüssen.

SAMOS® PRO MOTION – LA COMMANDE DE MOUVEMENT RENCONTRE LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE

L’extension certifiée pour les fonctions de sécurité liées au mouvement telles que SLS, SDI ou SSR, intégrée de manière transparente à l’interface de samos® PLAN6.
Désormais récompensée « Produit de l’année 2025 » par Plant Engineering (États-Unis).

En savoir plus

SAMOS® kit de démarrage:
La manière la plus simple 
de tester et développer

Vous souhaitez essayer samos® PLAN6 en direct sans configuration complexe ?
Alors lancez-vous avec le kit de démarrage samos® PRO COMPACT :

  • CPU de sécurité avec Ethernet
  • Câbles de connexion et carte SD
  • Inclut la version complète du logiciel samos® PLAN6
  • Idéal pour les tests, les formations et les preuves de concept

Téléchargez simplement le logiciel, connectez et commencez à programmer — plug & play dans l’univers de la sécurité.

Aller au kit de démarrage

samos PRO COMPACT Starter-Set: Sicherheitssteuerung, Speicherkarte, Anschlusskabel und PLAN6-Software für Maschinen.

DE LA CONFIGURATION DE BASE À UNE ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ COMPLÈTE  
DES COMPOSANTS MODULAIRES ET COMPATIBLES – QUI S’ADAPTENT À TOUTES LES TAILLES DE SYSTÈMES

RESSOURCES ET SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

Découvrez nos offres complémentaires autour de samos® PLAN6

LIVRE BLANC SUR LA PROGRAMMATION DE LA SÉCURITÉ :

Découvrez comment mettre en œuvre des fonctions de sécurité de manière intuitive et en pleine conformité avec les normes à l’aide de samos® PLAN6 — avec des exemples de projet concrets et des captures d’écran claires et illustratives. Parfait pour une introduction solide.
 
 Télécharger le livre blanc

FORMATION POUR UN DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ :

Apprenez dans notre formation pratique à concevoir, tester et documenter des applications de sécurité avec samos® PLAN6 – étape par étape, directement sur le système.

réserver une formation intra-entreprise

ASSISTANCE & SERVICES POUR VOTRE APPLICATION :

Nos ingénieurs en sécurité vous accompagnent dans la mise en œuvre de vos projets de sécurité en pleine conformité avec les normes — de la vérification de la logique à la documentation conforme CE avec samos® PLAN6.

demander une consultation

TÉLÉCHARGEZ SAMOS® PLAN6 GRATUITEMENT

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour recevoir votre version complète gratuite de samos® PLAN6.

* Champ obligatoire
Retrouvez de plus amples informations sur le traitement de vos données à caractère personnel à l’adresse www.wieland-electric.com/fr-fr/polotique-confidentialite/.

DÉTAILS TECHNIQUES

  • Configuration requise : Windows 10 ou supérieur (32 et 64 bits), .NET Framework 4.8 ou ultérieur, env. 150 Mo d’espace disque libre.
  • Compatibilité : samos® PLAN6 convient pour tous les contrôleurs samos® PRO Compact et est entièrement compatible avec la nouvelle série samos® PRO MOTION.
  • Taille du téléchargement : env. 120 Mo – assistant d’installation inclus dans la livraison en allemand/anglais.

MANUELS SAMOS®

Manuels : Manuel utilisateur, documentation matérielle et guide de la passerelle disponibles en PDF.

Support : Si vous avez des questions, notre équipe Support se fera un plaisir de vous aider — contactez-nous !

CONTACT

Avez-vous besoin d’informations complémentaires sur le produit ?
Veuillez contacter nos experts.

Appelez : +49 951 9324 995

ENVOYER LA DEMANDE
Service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplissez le formulaire
  2. Indiquez l’heure souhaitée
  3. Répondez à l’appel de nos experts
planifier un appel