FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

wipos plan

Contrôle & surveillance pour vos systèmes ASI CC

Accéder directement au téléchargement

PARAMÉTRER EFFICACEMENT - SURVEILLER EN TOUTE SÉCURITÉ - MAINTENIR DE MANIÈRE PRÉDICTIVE

Que vous soyez ingénieur d’application, technicien de maintenance ou intégrateur de systèmes – wipos PLAN vous accompagne précisément là où cela compte :
avec la surveillance et la documentation cohérentes de vos applications ASI CC – de la tension d’entrée et de l’état de la batterie jusqu’à l’alimentation de la charge. Configurez, surveillez et analysez vos systèmes wipos UPS20 de façon centralisée – de la mise en service initiale à la maintenance prédictive. wipos PLAN connecte l’ASI CC, la batterie et l’application en un système global transparent et contrôlable

Le problème

Les systèmes ASI CC doivent prendre le relais de manière fiable en cas de panne — sans mauvaises surprises. En pratique toutefois, le paramétrage, le diagnostic et la journalisation sont souvent répartis entre des afficheurs locaux, des commandes séparées et des notes manuelles.

  • Mise en service chronophage
  • Causes de pannes difficiles à retracer
  • États de batterie et autonomies restantes peu transparents

Notre solution

Le logiciel wipos PLAN sert de plateforme centrale de contrôle et de surveillance pour la série WIPOS UPS20. Via Modbus/RTU et une surface PC claire, vous avez tous les paramètres du système pertinents sous les yeux – en temps réel et avec un journal d’événements complet.

  • Paramétrage des valeurs d’entrée et de sortie
  • Définition des temps d’autonomie et des seuils de commutation
  • Configuration des contacts d’alarme
  • Surveillance du type de batterie, et des paramètres de charge et de décharge
  • Documentation de tous les événements et valeurs mesurées pour le service et la maintenance

Vos avantages

Avec wipos PLAN, vous augmentez la transparence et la disponibilité de vos systèmes ASI CC – tout en réduisant les efforts de service.

  • Mise en service plus rapide grâce au paramétrage centralisé et à des modèles enregistrables
  • Vue claire de l’état de la batterie, de la capacité restante et des temps d’autonomie
  • Détection précoce des pannes grâce au journal des événements et aux fonctions d’alarme
  • Des décisions de maintenance étayées grâce à des mesures détaillées et des fonctions d’export
  • Intégration facile aux contrôleurs et aux systèmes de contrôle via Modbus/RTU

WIPOS PLAN – votre centre de contrôle pour les systèmes ASI CC

01

Centre central de contrôle & de surveillance

Toutes les valeurs du système wipos UPS20 en un coup d’œil : tension d’entrée et tension de sortie, courants, état de la batterie, températures et alarmes actives. Affichage en direct directement depuis le système – idéal pour la salle de contrôle, l’ingénierie ou le service.

02

Mise en service rapide avec des modèles de Setup

Paramétrez une fois les valeurs d’entrée et de sortie, les temps d’autonomie et les seuils de commutation, enregistrez la structure comme modèle, puis transférez-la à d’autres appareils – parfait pour les installations en série ou les flottes.

03

Diagnostics de batterie en profondeur & surveillance de l’état de santé de la batterie

Définissez et surveillez le type de batterie, les paramètres de charge et de décharge, les limites de température et la résistance interne. Cela vous permet de détecter précocement le vieillissement ou des problèmes de câblage et de protéger la batterie contre la décharge profonde.

04

Journal des événements pour le service & la maintenance

Tous les événements – des informations aux avertissements jusqu’aux erreurs – sont consignés avec un horodatage dans le journal des événements. Au moins 500 entrées dans le tampon circulaire sont disponibles pour le diagnostic, le suivi et le reporting. Export au format .csv pour une analyse approfondie.

05

Mesures complètes & journalisation

wipos PLAN fournit des mesures internes pour les entrées, les sorties et le circuit de la batterie. Les compteurs d’exploitation, l’état du système et les alarmes peuvent être enregistrés et exportés pour des statistiques et une surveillance à long terme – idéal pour la maintenance prédictive.

06

Intégration facile via Modbus/RTU

La communication s’effectue aisément via l’interface USB ou une connexion par bornier en Modbus/RTU. Cela permet de connecter l’ASI à la fois avec wipos PLAN et avec des contrôleurs et des systèmes de contrôle de niveau supérieur.

DOMAINES D’APPLICATION DE WIPOS PLAN

Partout où les systèmes ASI CC sont critiques pour l’exploitation, wipos PLAN apporte transparence et sécurité :

Installations de production : Systèmes de manutention de matériel et de convoyage, cellules robotisées, systèmes d’impression et de marquage

Énergie & services publics : Surveillance du réseau, systèmes de mesure et d’alarme, alimentation de secours

Industrie des procédés : traitement du matériel, procédés de soudage et de brasage, systèmes de filage et de coupe

Informatique & communication : centres de données, armoires de distribution, nœuds de télécommunications, systèmes de vidéosurveillance (CCTV) et de surveillance 

Technologies du bâtiment et des infrastructures : éclairage de secours et de sécurité, contrôle d’accès, automatisation du bâtiment, systèmes de protection incendie et d’alarme

Télécharger wipos PLAN

Détails techniques

  • Plateforme : logiciel PC pour des systèmes basés sur Windows
  • Interfaces : Modbus/RTU via interface USB ou connexion par bornier de la série wipos UPS20
  • Fonctions : paramétrage, surveillance, journal des événements, enregistrement des mesures, fonction d’export (.csv)
  • Documentation : spécification détaillée et documentation utilisateur dans la zone de téléchargement de la page produit

UTILISEZ WIPOS PLAN POUR VOTRE TYPE DE CONSTRUCTION DÈS MAINTENANT

Profitez d’un logiciel central de contrôle & de surveillance pour vos applications ASI CC – de la mise en service à l’exploitation continue jusqu’à la maintenance préventive.

* Champ obligatoire
Retrouvez de plus amples informations sur le traitement de vos données à caractère personnel à l’adresse www.wieland-electric.com/fr-fr/polotique-confidentialite/.
CONTACT

Avez-vous besoin d’informations complémentaires sur le produit ?
Veuillez contacter nos experts.

Appelez : +49 951 9324 995

ENVOYER LA DEMANDE
Service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplissez le formulaire
  2. Indiquez l’heure souhaitée
  3. Répondez à l’appel de nos experts
planifier un appel