FR | Français Contact
  • Comparer les produits
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

ENFICHABILITÉ + INSTALLATION INTELLIGENTE

Parfaitement branché – le système flexible pour une installation électrique durable

PLUG & PLAY: VOICI COMMENT FONCTIONNE NOTRE PRINCIPE D’ENFICHABILITÉ

Nos composants créent une véritable valeur ajoutée enfichable. Nous éliminons le besoin de procéder à des opérations fastidieuses de dégainage, de dénudage et de câblage en utilisant des composants préfabriqués individuellement. Cela permet un câblage structuré et planifié. Lors de l'installation, les modules sont simplement branchés ensemble selon le principe du plug & play. Imprimés en couleur, les éléments compatibles peuvent être facilement organisés. Le raccordement correct est garanti par un codage mécanique et, avec notre système, une discordance est pratiquement impossible. Grâce à un principe à la fois ingénieux et simple, l'installation sur le site de construction est un jeu d'enfant. Individuel et enfichable, notre système est rapide, sûr et flexible.

70 %gain de temps
30 %économie de coûts

SÛR ET FLEXIBLE – DITES OUI À L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DU FUTUR

L'enfichabilité ouvre la voie au changement. Notre système modulaire et nos interfaces standardisées rendent nos composants extrêmement flexibles. Cela permet une exploitation facile de la puissance – à tout moment et en tout lieu. Grâce à nos solutions enfichables universelles, vous pouvez modifier votre installation électrique dans l'ensemble du bâtiment selon vos besoins. Nos composants sont également la meilleure solution pour une installation dans des espaces restreints et leur conception compacte est à la fois efficace et peu encombrante. Grâce à la réutilisation des composants et à la conception, vous évitez les déchets inutiles et économisez des ressources et des matériaux. Cela rend nos systèmes durables et évolutifs.

Besoind d'une petite pause ?

Jouez au memory et obtenez des informations sur nos produits !

Commencer le jeu

VOS AVANTAGES 
EN UN COUP D'ŒIL

  • Des économies de temps et de coûts importantes
  • Une installation simple et facile
  • Câblage structuré et planifié
  • Aucun risque d'incendie grâce à une qualité 100 % préfabriquée et testée industriellement
  • Durabilité grâce à la réutilisation et à la conception compacte
  • Convient aux endroits difficiles d'accès
  • Densité énergétique élevée dans la zone

NOS SYSTÈMES DE CONNEXION – 
APPROUVÉS SELON LES NORMES EUROPÉENNES

En Europe :

  • CEI 61535
  • CEI 61984

En Amérique du Nord : 

  • UL1977
  • UL2238
  • CSA C 22.2 n° 182.1
  • CSA C 22.2 n° 182.3

INSTALLATION

INTELLIGENTE & DÉCENTRALISÉE - 
Notre stratégie de réussite 
pour votre installation électrique

COMMENT FONCTIONNE NOTRE SYSTÈME D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alors que dans les installations conventionnelles, tous les composants sont câblés en étoile avec le distributeur principal, nous misons ici sur des structures claires. Ce faisant, nous faisons progresser le concept de base des systèmes de bus pour l'automatisation des bâtiments en tant que système de bus d’alimentation. Le câblage d'infrastructure peut être réalisé avec des câbles plats gesis® NRG à 5-7 pôles de différentes sections. Nos composants d'automatisation des bâtiments sont installés dans chaque pièce à proximité de la charge dans les faux planchers ou les plafonds suspendus. Les câbles de connexion gesis® établissent la connexion avec les consommateurs. Les composants décentralisés peuvent être fournis avec un minimum d'efforts via notre câble plat gesis® NRG  à partir du distributeur principal.

33 %réduction de la charge thermique
40 %réduction de cuivre
50 %réduction de la chute de tension

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DÉCENTRALISÉE ?

Économies d'énergie et de ressources

L'installation de nos composants d'automatisation des bâtiments à proximité de la charge à l'aide de câbles à 5 pôles permet une alimentation électrique triphasée sur le terrain. Cela permet de réduire la chute de tension jusqu'à 50 % et d'économiser environ 40 % de cuivre par rapport à une installation classique.

Sécurité

Les installations décentralisées créent des conditions de sécurité. La commande par des mécanismes d'automatisation distincts des composants distingue la distribution centralisée des données et de l'énergie du système de bus traditionnel. Les entrées binaires traitent les états de contact et les messages du système. Couplé à des sorties de commutation dans une combinaison modulaire d'appareils, le système global est sûr et hautement disponible.

Le câblage triphasé et les économies de matériel réduisent considérablement la charge calorifique. La combinaison des câbles gesis® CLASSIC ou gesis® MINI et des blocs de distribution permet d'une part de réduire les temps d'installation. D'autre part, la charge calorifique est réduite grâce à cette conception de l'installation électrique.

Flexibilité

Notre système modulaire ouvre la voie au changement. Les sorties peuvent être repositionnées à tout moment et facilement étendues grâce à nos composants de précision – aussi bien pendant la phase de construction que pour les changements d'utilisation de la pièce. Il est donc facile et rapide de réaménager les bâtiments. Nos systèmes rendent votre installation électrique durable et flexible.

VOS AVANTAGES 
EN UN COUP D'ŒIL

  • De plus petits locaux techniques
  • Réduction de la charge calorifique
  • Réduction de la quantité de cuivre
  • Câblage structuré
  • Repositionnement ou expansion flexible
  • Faible chute de tension due au courant triphasé qui arrive juste avant le consommateur
contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ? 
 Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel