Connecteurs PCB

wiecon

Des solutions intelligentes pour vos circuits imprimés enfichables.
Avec les connecteurs PCB, la carte est plus facile à manipuler pendant le câblage ou le remplacement d’appareil. Le libre choix parmi les différentes technologies de connexions vous offre des solutions pour tout un panel d’applications. Le marquage et le codage personnalisés simplifient le câblage et le raccordement.

Bornes enfichables pour circuits imprimés

wiecon

Compact comme une borne, mais enfichable.
Les bornes pour circuits imprimés enfichables sont principalement utilisées pour les contrôleurs d’automatisation des bâtiments ainsi que pour les technologies HVAC. En plus du design compact, elles ont l’avantage d’être enfichables. Elles sont aussi disponibles en version enfichable pour un montage dans des boîtiers.

Bornes pour circuits imprimés

wiecon

La solution économique avec la même fiabilité de connexion et la haute qualité.
Une grande variété de bornes PCB est disponible et est caractérisée par leur haute fiabilité de contact. Wieland propose une large gamme dans ce domaine-là aussi.

La technologie RAST 5

wiecon

Le codage couleur et mécanique – très varié et adaptable.
Le connecteur PCB RAST 5 répond aux exigences spécifiques de l’industrie de l’électroménager. Avec l'abondance de câbles à l'intérieur de chaque appareil, la protection contre les faux contacts des connecteurs est la plus haute priorité. Les matériaux des composants remplissent toutes les exigences de sécurité, ainsi que la norme EN 60335-1.