COMPATTO

REVOS DD

Alta densità di contatto negli spazi più stretti...con gli inserti per contatti a ingombro ridotti revos DD, tutto questo è realtà. Sono compatibili con le dimensioni custodia revos BASIC 6/6H, 10/10H, 16/16H, 24/24H, 32 e 48. La tecnologia di connessione, realizzata con contatti torniti a crimpare di qualità, offre un intervallo di connessione da 0,14 a 2,5 mm², con una tensione nominale di 250 V.

Revos DD
ELEVATA DENSITÀ DI CONTATTO NEGLI SPAZI PIÙ STRETTI

revos DD permette di scegliere una custodia di dimensioni minori. 
Maggiore spazio disponibile senza restrizioni al numero di poli.  

Revos DD Video

DATI TECNICI

Tecnologia di connessioneCrimpare
Corrente nominale 10 A
Tensione nominale 250 V
Tensione nominale di tenuta 2,5 kV
Grado di inquinamento 2 (3 in custodia con IP54 e superiore)
DOWNLOADS

revos Industrial Multipole Connector - Catalog

0530.1 | 42 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico
IT | Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPREFAB
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaTrova un distributoreSoftware & AppsInfoportalDownloads
Formazione
BackFormazioneSeminariWebinars
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNews
Carriera
BackCarrieraWieland come datore di lavoroScolaroStudentiLaureatiProfessionisti