Klasik

revos BASIC
Klasik endüstriyel konnektörleri. Toz kaplı yüzeye sahip baskı döküm alüminyum gövdeler güvenilir koruma muhafazasını sağlar. İletişim girişleri 6 ila 92-kutuplu olarak mevcuttur. revos BASIC en zorlu gereksinimler ile gelişti ve Bbundan dolayı örneğin Rüzgar enerji santralleri, inşaat makineleri ve  ekipmanı, aynı şekilde plastik enjeksiyon kalıplama makineleri ve daha küçük aktüatör uygulamalarında kullanılır.
 
 

Güçlü

revos POWER
Wieland Electric’in  güçlü yüksek akım konnektörleri. Kontak ve terminal adaptörleri akımlar için 100 A'ya kadar tasarlanmış ve ayrıca Karışık kontak ekipmanı mevcuttur - revos BASIC gövdeleri içinde mükemmel korunur. revos POWER uygulama alanları Rüzgar enerji santralleri, inşaat makineleri ve ticari araç, makine ve tesis mühendisliği yanı sıra daha büyük İşletmelerdir.
 
 

Çok kutuplu

revos HD
revos HD çok kutuplu konnektör bağlantılarında uzmandır.  Sağlam gövdeleri 15 ve 64 kutupları konnektör bağlantısı için imkan sunar ve (DİN EN 17 5301-801 göre) 10 A kadar akım için tasarlanmıştır. revos HD Tesis- ve Makine imalatının yanı sıra Yürüyen merdiven, Küçük motorlar ve emjeksiyon makinelerinde de gücünü gösterir.
 

Sağlam

revos DD
En dar alanda dahi  yüksek kontak yoğunluklu – bunu revos DD nin yer tasarrufu sağlayan kontak ara parçaları sağlar. Bunlar revos BASIC 6/ 6H 6, 10 / 10H, / 16H- 16, 24 / 24H boyutlarındaki muhafalara uygundur. Bağlantı sistemi, yüksek kalitede kıvrım ile temas gerçekleştirilir ve 250 V'luk bir nominal gerilim de 0.14 ila 2.5 mm²'lik bir bağlantı sunmaktadır.
 
 

Esnek ve merkezi olamayan montaj için modül cihazları

revos FLEX

Bireysel uygulamalarınıza has bir sanayi konnektörü mü istiyorsunuz? revos FLEX ile hiç sorun değil. Bu modüler, esnek sistem ile konnektörü kendi bireysel ihtiyaçlarınıza göre donatabilirsiniz. Rüzgar Türbinleri tesisleri, Makine – ve Tesis inşaaları, Ölçüm ve kontrol teknolojisi yanı sıra otomotiv sanayinde tüm görevler için Akıllı bir çözüm.

Küçük

revos MINI

Küçük dayanıklı- çok büyük! 3 ila 12 kutuplu son derece kompakt temas sayesinde revos MINI küçük motorlarda ve aydınlatma teknolojisinde, mekanik, kontrol ve şalt tesisi uygulamalarında yer alır. Çinko döküm veya poliamid bir bağlayıcı gövdeye rağmen revos MİNİ ile ağır çalışma koşullarına uyumlu.

Tehlikeli alanlar için

revos Ex

Madencilik veya kimya sanayinde gibi tehlikeli bölgelerde elektrik bileşenleri üzerinde yüksek talepler beklenmektedir.  revos Ex serisi özellikle patlama koruması vazgeçilmez olduğu tesisler için tasarlanmış ağır konektörler sunmaktadır. revos Ex kullanımı yetkili test enstitüsü BVS tarafından kendinden güvenli devrelerde Bölge 1 için müsaade edilmiştir.

Data kabloları için

revos IT
Bazen data kablosu uygulamaları da kuvvetli bir bağlantı konnektörü korumasına ihtiyaç duyar. Bunda revos IT en ideal çözümdür. Kablo montajları böylece sıkı ve kapalı bir muhafaza içinde gerginlik-giderilemiş olarak döşenebilir.
D-alt konektör bağlantıları 9 ila 100 kutupa kadar  bir ürün yelpazesi mevcuttur. revos IT  böylece kontrol - ölçme ve enkoder hatları arasındaki iletişimi korur.