Artikel-Nr. : Z7.285.6227.0
Bezeich./Typ: VERB.STECKER     IVB WKF 35-2
Langtext    : Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 2 
Montageart: steckbar 
Rastermaß: 16 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb