Artikel-Nr. : Z7.285.2427.0
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.STEG   IVBWKN35 - 4
Langtext    : Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 4 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 4 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 15,95 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb