Artikel-Nr. : Z7.283.2527.0
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.STEG   IVBWKN10 - 5
Langtext    : Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 5 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 5 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 10 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb