Artikel-Nr. : Z7.282.7229.0
Bezeich./Typ: KURZSCHL.SCHIEBERIVS WKN  6 TK- 2
Langtext    : Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK, 2 -polig

Techn. Daten:
Typ: Trennbrücker 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 2 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 8 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb