Artikel-Nr. : Z7.282.6329.0
Bezeich./Typ: VERBINDUNGSSTEG   IVB WKN 6TK-3
Langtext    : Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK..., 3 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 3 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 8 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb