Artikel-Nr. : Z7.280.3027.0
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.STEG   IVBWK  2,5  -10
Langtext    : Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 10 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 5 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb