Artikel-Nr. : Z7.280.2527.0
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.STEG   IVBWK  2,5  - 5
Langtext    : Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 5 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 5 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb