Artikel-Nr. : Z7.271.5227.0
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.STEG   IVB WKI4 -12
Langtext    : Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 12 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 5,95 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb