Artikel-Nr. : Z7.271.3027.0
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.STEG   IVB WK4 E/U-10
Langtext    : Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 10 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 5,95 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb