Artikel-Nr. : Z7.271.0327.0
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.STEG   IVB WK  4/DEU- 3
Langtext    : Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 3 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 5,95 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb