Artikel-Nr. : Z7.268.2027.0
Bezeich./Typ: VERB.STECKER     IVB WKF 1,5-20
Langtext    : Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 20 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 20 
Montageart: steckbar 
Rastermaß: 4,2 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb