Artikel-Nr. : Z7.268.1027.0
Bezeich./Typ: VERB.STECKER     IVB WKF 1,5-10
Langtext    : Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 10 
Montageart: steckbar 
Rastermaß: 4,2 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb