Artikel-Nr. : Z7.267.1027.5
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.KAMM   IVB WK 2,5-K- 10 ROT
Langtext    : Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 10 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 6 mm
Isoliert: ja 
Farbe: rot