Artikel-Nr. : Z7.267.0627.5
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.KAMM   IVB WK 2,5-K  6 ROT
Langtext    : Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 6 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 6 mm
Isoliert: ja 
Farbe: rot