Artikel-Nr. : Z7.267.0527.6
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.KAMM   IVB WK 2,5-K-  5 BLAU
Langtext    : Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 5 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 6 mm
Isoliert: ja 
Farbe: blau