Artikel-Nr. : Z7.261.1127.0
Bezeich./Typ: VERB.STECKER      IVB WKF-V
Langtext    : Vertikalbrücker für Reihenklemmen Typ WKF...E..., 1 -polig

Techn. Daten:
Typ: Vertikalverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 1 
Montageart: steckbar 
Isoliert: ja 
Farbe: schwarz