Artikel-Nr. : Z7.260.0429.0
Bezeich./Typ: VERB.STECKER     IVB WKMF 2,5- 4
Langtext    : Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKMF..., 4 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 4 
Montageart: steckbar 
Rastermaß: 5,1 mm
Isoliert: ja 
Farbe: sonstige