Artikel-Nr. : Z7.256.4327.0
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.KAMM   IVBS WK4 E -  3
Langtext    : Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 3 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 6 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb