Artikel-Nr. : Z7.255.5027.0
Bezeich./Typ: ISOL.VERB.KAMM   IVB 1   WK4.. - 10
Langtext    : Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 10 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 6 mm
Isoliert: ja 
Farbe: gelb