Artikel-Nr. : Z7.215.4227.0
Bezeich./Typ: VERBINDUNGSSTEG  VB WKM  2,5 / 15 - 2
Langtext    : Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKM 2,5, 2 -polig

Techn. Daten:
Typ: Querverbinder 
Anzahl der gebrückten Klemmen: 2 
Montageart: schraubbar 
Rastermaß: 5 mm
Isoliert: nein 
Farbe: sonstige