Artikel-Nr. : Z1.298.1053.0
Bezeich./Typ: SI. TRENNHEBEL   THSI 5X20
Langtext    : Sicherungstrennhebel zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ TKG für Sicherung 5 x 20 mm

Techn. Daten:
Farbe: grau 
Sicherungseinsatz: G-Sicherung 5x20 mm 
Breite/Rastermaß: 6 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsspannung: 250 V
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Bemerkung Nennstrom: Sicherungseinsatz beachten 
Bemerkung Bemessungsspannung: Sicherungseinsatz beachten