Artikel-Nr. : 98.090.0015.0
Bezeich./Typ: TRAGSCHIENE      15x5,5   EN60715 2000MM
Langtext    : Tragschiene TS 15, gelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert

Techn. Daten:
Typ: Hutschiene 15 mm 
Länge: 2000 mm
Höhe: 5,5 mm
Stärke: 1 mm
Werkstoff: Stahl 
Oberflächenbehandlung: sonstige 
Bohrungstyp: Langloch 
Bohrlochabstand mittig: 20 mm