Artikel-Nr. : 59.903.0555.0
Bezeich./Typ: BUCHSENSTECKER   WBF 2,5-5
Langtext    : Buchsenstecker mit Zugfederanschluss, vorkonfektioniert 5-polig, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 5 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 10 
Breite/Rastermaß: 25 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 32 A
Bemessungsspannung: 500 V
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 11 mm