Artikel-Nr. : 57.904.5655.0
Bezeich./Typ: SICHERUNGSKLEMME WK 4/THSI 5 LED 60U /V0
Langtext    : Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 4 mm²
Farbe: grau 
Sicherungseinsatz: G-Sicherung 5x30 mm 
Anzahl der Etagen: 1 
Breite/Rastermaß: 8 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstrom: 6,3 A
Bemessungsspannung: 60 V
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 8 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 0,5 Nm
Querschnitt UL: 22-10 AWG 
Spannung UL: 60 V
Strom Factory Wiring: 15 A
Strom Field Wiring: 15 A
Querschnitt CSA: 22-10 AWG 
Spannung CSA: 60 V
Strom CSA: 6,3 A
Bemerkung Nennstrom: max. Verlustleistung beachten 
Bemerkung Bemessungsspannung: max. Verlustleistung beachten 
Defektanzeige: LED 
Spannungsart für die Defektanzeige: AC/DC 
Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige: 60 V
Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige: 24 V