Artikel-Nr. : 57.904.5155.0
Bezeich./Typ: WID.ABGLEICHKL.  9785U/50 KOHM-SPT/V0
Langtext    : Widerstandsabgleichklemme, 50 kOhm, mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 12 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: grau 
Bauelementetyp: Potentiometer 
Anzahl der Etagen: 2 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 12 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 2,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Abisolierlänge: 9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 0,5 Nm