Artikel-Nr. : 57.570.9055.0
Bezeich./Typ: SCHUTZLEIT.KLEMMEWKN 70 SL/U
Langtext    : Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 70 mm², Baubreite 24 mm, Farbe grün/gelb

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 70 mm²
Farbe: grün-gelb 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 24 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig: 16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig: 95 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 10 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 70 mm²
Abisolierlänge: 24 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 6 Nm
Querschnitt UL: 6-2/0 AWG 
Querschnitt CSA: 6-2/0 AWG 
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung: 6