Artikel-Nr. : 57.510.1155.6
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME WKI 10 / U BLAU/V0
Langtext    : Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 10 mm², Baubreite 10 mm, Farbe blau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 10 mm²
Farbe: blau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 10 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 57 A
Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 1,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 10 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig: 16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig: 16 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 1 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 10 mm²
Abisolierlänge: 18 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 2 Nm
Querschnitt UL: 16-6 AWG 
Spannung UL: 600 V
Strom Factory Wiring: 65 A
Strom Field Wiring: 65 A
Querschnitt CSA: 16-6 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 70 A