Artikel-Nr. : 57.504.9055.0
Bezeich./Typ: SCHUTZLEIT.KLEMMEWK  4 SL / U /V0
Langtext    : Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grün/gelb

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 4 mm²
Farbe: grün-gelb 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 6 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 0,5 Nm
Querschnitt UL: 22-10 AWG 
Querschnitt CSA: 20-10 AWG 
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung: 0,5