Artikel-Nr. : 57.504.6255.0
Bezeich./Typ: VERTEILERKLEMME  WK  / 4-8S / U/V0
Langtext    : Vertreilerklemme mit Flachsteckanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4 
Breite/Rastermaß: 6 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 20 A
Bemessungsspannung: 800 V
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Flachsteck-Anschluss 
Spannung UL: 300 V
Strom Factory Wiring: 10 A
Strom Field Wiring: 10 A
Querschnitt CSA: 22-12 AWG 
Spannung CSA: 300 V
Strom CSA: 10 A