Artikel-Nr. : 57.503.7255.0
Bezeich./Typ: INITIATORENKLEMMEWK 2,5-4 KOI /U-PGN /V0
Langtext    : Initiatorenklemme mit Kennmelder und Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4 
Breite/Rastermaß: 5 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung: 24 V
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Abisolierlänge: 10 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 0,4 Nm
Querschnitt UL: 22-12 AWG 
Spannung UL: 24 V
Strom Factory Wiring: 30 A
Strom Field Wiring: 20 A
Querschnitt CSA: 22-12 AWG 
Spannung CSA: 24 V
Strom CSA: 25 A
Einspeisefunktion: nein 
Anzeigeelement: grün