Artikel-Nr. : 57.503.2155.0
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME WK2,5U/D/8113S/V.../V0
Langtext    : Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3 
Breite/Rastermaß: 5 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 12 A
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Steckanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Abisolierlänge: 9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 0,4 Nm
Querschnitt UL: 22-12 AWG 
Spannung UL: 300 V
Strom Factory Wiring: 15 A
Strom Field Wiring: 15 A
Querschnitt CSA: 24-12 AWG 
Spannung CSA: 300 V
Strom CSA: 15 A