Artikel-Nr. : 57.403.6955.1
Bezeich./Typ: ETAGENKLEMME     WKN2,5E / U VB SW/V0
Langtext    : Etagenklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe schwarz

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Farbe: schwarz 
Anzahl der Etagen: 2 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 5 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 24 A
Bemessungsspannung: 500 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Schraubanschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Abisolierlänge: 8 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung: 0,4 Nm
Querschnitt UL: 22-12 AWG 
Spannung UL: 600 V
Strom Factory Wiring: 25 A
Strom Field Wiring: 20 A
Querschnitt CSA: 24-12 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 25 A