Artikel-Nr. : 56.735.9053.0
Bezeich./Typ: SCHUTZLEIT.KLEMMEWKF 35 SL/35
Langtext    : Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 35 mm², Baubreite 16 mm, Farbe grün/gelb

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 35 mm²
Farbe: grün-gelb 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 16 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 2,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 10 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig: 16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig: 35 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 35 mm²
Abisolierlänge: 18 mm
Querschnitt UL: 12-2 AWG 
Querschnitt CSA: 12-2 AWG