Artikel-Nr. : 56.716.9053.0
Bezeich./Typ: SCHUTZLEIT.KLEMMEWKF 16SL/35
Langtext    : Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 16 mm², Baubreite 12 mm², Farbe grün/gelb

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 16 mm²
Farbe: grün-gelb 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 12 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 4 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 10 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig: 16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig: 16 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 16 mm²
Abisolierlänge: 15 mm
Querschnitt UL: 24-4 AWG 
Querschnitt CSA: 12-4 AWG