Artikel-Nr. : 56.710.0053.0
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME WKF 10/35
Langtext    : Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 10 mm², Baubreite 10 mm, Farbe grau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 10 mm²
Farbe: grau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 10 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": ja 
Bemessungsstrom: 57 A
Bemessungsspannung: 800 V
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: nein 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 2,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 10 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 2,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 10 mm²
Abisolierlänge: 13 mm
Querschnitt UL: 14-8 AWG 
Spannung UL: 600 V
Strom Factory Wiring: 55 A
Strom Field Wiring: 55 A
Querschnitt CSA: 14-8 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 65 A