Artikel-Nr. : 56.706.5055.6
Bezeich./Typ: DURCHGANGSKLEMME WKFN 6 D1/2/35 BLAU
Langtext    : Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 6 mm², Baubreite 8 mm, Farbe blau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 6 mm²
Farbe: blau 
Anzahl der Etagen: 1 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3 
Breite/Rastermaß: 8 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e": nein 
Bemessungsstrom: 41 A
Bemessungsspannung: 800 V
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,2 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 10 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,2 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 6 mm²
Abisolierlänge: 12 mm
Querschnitt UL: 24-8 AWG 
Spannung UL: 600 V
Strom Factory Wiring: 50 A
Strom Field Wiring: 50 A
Querschnitt CSA: 24-8 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 41 A