Artikel-Nr. : 56.704.9255.0
Bezeich./Typ: SCHUTZLEIT.KLEMMEWKFN 4 E/SL/35
Langtext    : Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grün/gelb

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 4 mm²
Farbe: grün-gelb 
Anzahl der Etagen: 2 
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2 
Breite/Rastermaß: 6 mm
Isoliergehäuse: PA666 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Abschlussplatte erforderlich: ja 
Anschlussart 1: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 11 mm
Querschnitt CSA: 24-10 AWG