Artikel-Nr. : 56.704.8153.0
Bezeich./Typ: N-TRENNKLEMME    WKF 4 NT / 35
Langtext    : Neutralleiter-Trennklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe blau

Techn. Daten:
Nennquerschnitt: 4 mm²
Farbe: blau 
Anzahl der Klemmstellen: 2 
Breite/Rastermaß: 6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0 
Bemessungsstrom: 25 A
Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3 
Anschlussplatte erforderlich: ja 
Für N-Sammelschiene: 3x10 mm 
Anschlussart: Federzuganschluss 
Minimaler Querschnitt eindrähtig: 0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig: 6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig: 0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig: 4 mm²
Abisolierlänge: 11 mm
Querschnitt CSA: 22-10 AWG 
Spannung CSA: 600 V
Strom CSA: 25 A